製品を公開する
DE4355 D-Neo Vanity unit wall-mounted
DE4355 D-Neo Vanity unit wall-mounted
DE4355 D-Neo Vanity unit wall-mounted
DE4355 D-Neo Vanity unit wall-mounted
    DURAVIT AG

    DE4355 D-Neo Vanity unit wall-mounted

    Google翻訳,

    • 100% 品質: 最高の品質基準を満たし、最新の技術を使用してドイツで丁寧に手作りされ、完全に製造されています。
    • ハンドル2個
    • 完全に組み立てられ、調整された状態でお届けします
    • 快適なソフトクローズ機構:引き出しが優しく閉まるソフトセルフクローズ機構
    • 湿気の影響を受けにくい: 水や高湿度から保護するために開いた端がありません。
    • 引き出しは完全に拡張可能で耐荷重が大きく、実用的な収納スペースがたっぷりあります。
    • 開閉しやすい連続ハンドル付き
    • 開閉しやすいハンドル付き

    仕様
    • Duravit D-Neo Vanity unit wall-mounted, Rectangular, 784x452x625 mm, Highly compressed three-layer chipboard, Number of pull-out compartments: 1, Number of drawers: 1, For number of washbasins: 1 Middle, Handle Diamond black, Siphon cut-out, Siphon cover, Suitable for D-Neo Washbasin

      • Front color: White Matt, Body color: White Matt - DE435501818
      • Front color: Concrete Gray Matt, Body color: Concrete Gray Matt - DE435500707
      • Front color: Oak (Black) Matt, Body color: Oak (Black) Matt - DE435501616
      • Front color: Walnut (dark) Matt, Body color: Walnut (dark) Matt - DE435502121
      • Front color: White High Gloss, Body color: White High Gloss - DE435502222
      • Front color: Natural oak Matt, Body color: Natural oak Matt - DE435503030
      • Front color: Oak (Terra) Matt, Body color: Oak (Terra) Matt - DE435503535
      • Front color: Basalt Matt, Body color: Basalt Matt - DE435504343
      • Front color: Graphite Matt, Body color: Graphite Matt - DE435504949
      • Front color: Chestnut (dark) Matt, Body color: Chestnut (dark) Matt - DE435505353
      • Front color: Linen Matt, Body color: Linen Matt - DE435507575
      • Front color: Walnut Matt, Body color: Walnut Matt - DE435507979
      • Front color: Taupe Matt, Body color: Taupe Matt - DE435509191
    技術仕様
    • 固有参照番号d-neo-vanity-unit-wall-mounted-de4355
    • 製品ファミリD-Neo
    • 製品グループVanity unit wall-mounted
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-05-05
    • 版番号1
    • 高さ(mm)625
    • 幅(mm)784
    • 奥行き(mm)452
    関連
    • 正味重量(kg)26
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 洗面所ユニット
    • IFC分類家具エレメント
    • UNSPSC 名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC コード56
    • Uniclass 2015 コードPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 説明Bathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 コード12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルFurniture
    • OmniClass 番号23-19 31 17 11
    • OmniClass タイトルBathroom Units
    • CSI UniFormat II コードE2010
    • CSI UniFormat II タイトルFixed Furnishings