製品の公開
DE4958 D-Neo Vanity unit wall-mounted
DE4958 D-Neo Vanity unit wall-mounted
DE4958 D-Neo Vanity unit wall-mounted
    DURAVIT AG

    DE4958 D-Neo Vanity unit wall-mounted

    5つ星のうち4.04.0(7 レビュー)
    Google翻訳”,
    • 100% 品質: 最高の品質基準を満たし、最新の技術を使用してドイツで丁寧に手作りされ、完全に製造されています。
    • オープンコンパートメント
    • 完全に組み立てられ、調整された状態でお届けします
    • 湿気の影響を受けにくい: 水や高湿度から保護するために開いた端がありません。
    • ハンドルなしでフラットフロント
    仕様
    • Duravit D-Neo Console vanity unit wall-mounted, Rectangular, 800x550x260 mm, Highly compressed three-layer chipboard, Number of open compartments 1 Left, Incl. console, For number of washbasins: 1 Right, Without handle

      • Front color: White Matt, Body color: White Matt - DE495801818
      • Front color: Concrete Gray Matt, Body color: Concrete Gray Matt - DE495800707
      • Front color: Oak (Black) Matt, Body color: Oak (Black) Matt - DE495801616
      • Front color: Walnut (dark) Matt, Body color: Walnut (dark) Matt - DE495802121
      • Front color: White High Gloss, Body color: White High Gloss - DE495802222
      • Front color: Natural oak Matt, Body color: Natural oak Matt - DE495803030
      • Front color: Oak (Terra) Matt, Body color: Oak (Terra) Matt - DE495803535
      • Front color: Basalt Matt, Body color: Basalt Matt - DE495804343
      • Front color: Graphite Matt, Body color: Graphite Matt - DE495804949
      • Front color: Chestnut (dark) Matt, Body color: Chestnut (dark) Matt - DE495805353
      • Front color: Linen Matt, Body color: Linen Matt - DE495807575
      • Front color: Walnut Matt, Body color: Walnut Matt - DE495807979
      • Front color: Taupe Matt, Body color: Taupe Matt - DE495809191
    技術仕様
    • Unique refd-neo-vanity-unit-wall-mounted-de4958
    • コレクションセットD-Neo
    • コレクションVanity unit wall-mounted
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-05-14
    • エディション1
    • 高さ(Mm)260
    • 幅(mm)800
    • 奥行き(mm)550
    関連
    • 主なマテリアル
    • 正味重量(kg)13
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面所ユニット
    • IFC分類家具エレメント
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • Uniclass2015コードPr_40_30_78_05
    • Uniclass2015詳細Bathroom furniture
    • MasterFormat 2014 コード12 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFurniture
    • OmniClassNumber23-19 31 17 11
    • OmniClassタイトルBathroom Units
    • UniFormatIIコードE2010
    • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings