製品の公開
760472 D-Neo Whirltubs
760472 D-Neo Whirltubs
760472 D-Neo Whirltubs
760472 D-Neo Whirltubs
760472 D-Neo Whirltubs
760472 D-Neo Whirltubs
    DURAVIT AG

    760472 D-Neo Whirltubs

    Google翻訳”,
    • 安全な出入りが可能なDuravitバスハンドルの取り付け(工場出荷時にのみ取り付け可能)
    • 心地よく暖かく、滑らかで毛穴のない表面を備えた、衝撃や衝撃に強いプラスチック (サニタリー アクリル) 製
    • オーバーフローあり
    仕様
      • Duravit D-Neo Whirltub, Rectangular, Jet Project, 1600x700 mm, built-in, Interior colour White, Sanitary acrylic, Number of backrests: 1 Variable, Incl. support frame, Incl. waste and overflow, Waste outlet position: Foot end, Overflow position: Foot end, 50 Hz, 130 l - 760472000JP1000
    技術仕様
    • Unique refd-neo-whirltubs-760472
    • コレクションセットD-Neo
    • コレクションWhirltubs
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-05-05
    • エディション1
    • 高さ(Mm)485
    • 幅(mm)1600
    • 奥行き(mm)700
    関連
    • 主なマテリアルアクリル
    • 正味重量(kg)36.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - バスルーム・スパ
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Bathtubs
    • UNSPSC30181501
    • Uniclass2015コードPr_40_20_06_99
    • Uniclass2015詳細Whirlpool baths
    • MasterFormat 2014 コード13 17 33
    • MasterFormat 2014 タイトルWhirlpool Tubs
    • OmniClassNumber23-31 15 00
    • OmniClassタイトルBathtubs
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures