製品の公開
DuraStyle Double washbasin, double furniture washbasin 233813
DuraStyle Double washbasin, double furniture washbasin 233813
DuraStyle Double washbasin, double furniture washbasin 233813
DuraStyle Double washbasin, double furniture washbasin 233813
DuraStyle Double washbasin, double furniture washbasin 233813
DuraStyle Double washbasin, double furniture washbasin 233813
    DURAVIT AG

    DuraStyle Double washbasin, double furniture washbasin 233813

    5つ星のうち3.83.8(16 レビュー)
    Google翻訳”,

    • 2 つの洗面台: シンクエリアを別々に同時に使用するための理想的なソリューション
    • 2つの洗い場を同時に使用可能
    • 単穴水栓に最適
    • 高品質で長持ちする衛生セラミック製: 特に頑丈で傷がつきにくく、硬度が高く、掃除が簡単で衛生的な表面を備えた素材です。
    • 家具との設置に最適
    • 裏面は完全にガラス張りで衛生面が向上しているため、壁掛け単独のソリューションとしても最適です。
    • 壁掛け設置
    • 蛇口デッキ付き
    • オーバーフローあり

    仕様
      • Duravit DuraStyle Double washbasin, 1300 mm, White High Gloss, Rectangular, Number of washing areas: 2 Middle, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1Middle, Overflow, Soap dispenser position: Without - 2338130000
      • Duravit DuraStyle Double washbasin, 1300 mm, White High Gloss, Rectangular, Number of washing areas: 2 Middle, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 3Middle, Overflow, Soap dispenser position: Left - 2338130030
      • Duravit DuraStyle Double washbasin, 1300 mm, White High Gloss, Rectangular, Number of washing areas: 2 Middle, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1Middle, Overflow, Soap dispenser position: Without, WonderGliss - 23381300001
    技術仕様
    • Unique refdurastyle-double-washbasin-double-furniture-washbasin-233813
    • コレクションセットDuraStyle
    • コレクションDouble washbasin, double furniture washbasin
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-01-11
    • エディション1
    • 幅(mm)1300
    • 奥行き(mm)480
    関連
    • 正味重量(kg)33
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96
    • Uniclass2015詳細Wash basins, sinks and troughs
    • MasterFormat 2014 コード22 45 26
    • MasterFormat 2014 タイトルEye/Face Wash Equipment
    • OmniClassNumber23-19 31 17
    • OmniClassタイトルSanitary Room Units
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures