製品の公開
DuraStyle Floorstanding toilet White High Gloss 575 mm - 215009
DuraStyle Floorstanding toilet White High Gloss 575 mm - 215009
DuraStyle Floorstanding toilet White High Gloss 575 mm - 215009
DuraStyle Floorstanding toilet White High Gloss 575 mm - 215009
    DURAVIT AG

    DuraStyle Floorstanding toilet White High Gloss 575 mm - 215009

    Google翻訳”,
    • 閉じたフラッシングリムにより、過剰なスプレーがなく均一な水の分配が保証され、最大限の衛生状態が保証されます。小さな開口部のおかげで、汚れはほとんど入りません。
    • 床置き設置
    • 大洗浄水量:4.5リットル
    • 高品質で長持ちする衛生セラミック製: 特に頑丈で傷がつきにくく、硬度が高く、掃除が簡単で衛生的な表面を備えた素材
    • 特に効率的で経済的な水消費量: Unified Water Label (UWL) クラス 1
    • ウォッシュダウンモデル: 臭気を最小限に抑えます。
    仕様
      • Duravit DuraStyle Floorstanding toilet, 575 mm, White High Gloss, Flush water quantity: 4,5 l, Cistern volume: 4,5 l, Washdown model, Flushing rim: Closed, Outlet drain: horizontal, Incl. cistern: , UWL-class: 1, Incl. mounting material - 2150090000
      • Duravit DuraStyle Floorstanding toilet, 575 mm, White High Gloss, Flush water quantity: 4,5 l, Cistern volume: 4,5 l, Washdown model, Flushing rim: Closed, Outlet drain: horizontal, Incl. cistern: , WonderGliss, UWL-class: 1, Incl. mounting material - 21500900001
      • Duravit DuraStyle Floorstanding toilet, 575 mm, White High Gloss, Flush water quantity: 4,5 l, Cistern volume: 4,5 l, Washdown model, Flushing rim: Closed, Outlet drain: horizontal, Incl. cistern: , HygieneGlaze, UWL-class: 1, Incl. mounting material- 2150092000
    技術仕様
    • Unique refDuraStyle-Floorstanding-toilet-575-mm-215009
    • コレクションセットToilet
    • コレクションFloorstanding toilet
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-07-24
    • エディション1
    • 高さ(Mm)400
    • 幅(mm)370
    • 奥行き(mm)575
    関連
    • 主なマテリアルセラミック
    • 設計国ドイツ
    • 正味重量(kg)28
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011289
    • ETIM 名Toilet closet
    • UNSPSC名称Toilets
    • UNSPSC30181505
    • Uniclass2015コードPr_40_20_93_97
    • Uniclass2015詳細WC suites
    • MasterFormat 2014 コード22 41 13.13
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Water Closets
    • OmniClassNumber23-31 19 00
    • OmniClassタイトルToilets
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures