製品の公開
DuraStyle Toilet wall mounted 255209
DuraStyle Toilet wall mounted 255209
DuraStyle Toilet wall mounted 255209
DuraStyle Toilet wall mounted 255209
DuraStyle Toilet wall mounted 255209
    DURAVIT AG

    DuraStyle Toilet wall mounted 255209

    5つ星のうち4.44.4(8 レビュー)
    Google翻訳”,
    • クローズド フラッシング リムにより、オーバースプレーのない均一な水分配と最大限の衛生が保証されます。小さな開口部のおかげで、汚れがほとんど入りません。
    • 隠し取り付けセット: 調和のとれた外観、何にも邪魔されないデザイン
    • 大洗浄水量:4.5リットル
    • 高品質で長持ちするサニタリー セラミック製: 特に頑丈で傷がつきにくい素材で、硬度が高く、お手入れが簡単で衛生的な表面を備えています。
    • 特に効率的で経済的な水の消費: 統一水ラベル (UWL) クラス 1
    • 特許取得済みの Durafix 取り付けシステム: 金属製の隠し取り付けセット、特に迅速かつ簡単に取り付け - 完全に目立たない
    • 壁掛け設置
    • ウォッシュダウンモデル:ニオイを最小限に
    仕様
      • Duravit DuraStyle Wall-mounted toilet, 540 mm, White High Gloss, Washdown model, Flushing rim: Closed, Outlet drain horizontal, Incl. invisible fixation - 2552090000
      • Duravit DuraStyle Wall-mounted toilet, 540 mm, White High Gloss, Washdown model, Flushing rim: Closed, Outlet drain horizontal, Incl. invisible fixation, WonderGliss - 25520900001
      • Duravit DuraStyle Wall-mounted toilet, 540 mm, White High Gloss, Washdown model, Flushing rim: Closed, Outlet drain horizontal, Incl. invisible fixation, HygieneGlaze - 2552092000
    技術仕様
    • Unique refdurastyle-toilet-wall-mounted-255209
    • コレクションセットToilets
    • コレクションWall-mounted toilet
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-01-11
    • エディション1
    • 高さ(Mm)345
    • 幅(mm)370
    • 奥行き(mm)540
    関連
    • 主なマテリアルセラミック
    • 設計国ドイツ
    • 正味重量(kg)23
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011289
    • ETIM 名Toilet closet
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_93_97
    • Uniclass2015詳細WC suites
    • MasterFormat 2014 コード22 41 13.13
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Water Closets
    • OmniClassNumber23-31 19 00
    • OmniClassタイトルToilets
    • UniFormatIIコードD2030
    • UniFormatIIタイトルSanitary Waste