製品の公開
DuraStyle Toilet wall mounted Basic Duravit Rimless¨ set 456209
DuraStyle Toilet wall mounted Basic Duravit Rimless¨ set 456209
DuraStyle Toilet wall mounted Basic Duravit Rimless¨ set 456209
DuraStyle Toilet wall mounted Basic Duravit Rimless¨ set 456209
DuraStyle Toilet wall mounted Basic Duravit Rimless¨ set 456209
DuraStyle Toilet wall mounted Basic Duravit Rimless¨ set 456209
DuraStyle Toilet wall mounted Basic Duravit Rimless¨ set 456209
DuraStyle Toilet wall mounted Basic Duravit Rimless¨ set 456209
DuraStyle Toilet wall mounted Basic Duravit Rimless¨ set 456209
    DURAVIT AG

    DuraStyle Toilet wall mounted Basic Duravit Rimless¨ set 456209

    Google翻訳”,
    • Duravitrimless® ダイナミックな水流を備えたオープン フラッシング リム: 少量の水でも完全に衛生的なフラッシング結果が得られます。
    • 完全にガラス張りの非常に滑らかなセラミックが細菌の発生や堆積を防ぎます。
    • 過剰なスプレーを行わずに衛生的に洗い流すことができます。
    • 大洗浄水量:4.5リットル
    • 高品質のデュロプラスト製: 耐久性に優れ、お手入れが簡単な素材、防塵、撥水、防汚、帯電防止、耐紫外線性に優れています。
    • 高品質で長持ちする衛生セラミック製: 特に頑丈で傷がつきにくく、硬度が高く、掃除が簡単で衛生的な表面を備えた素材
    • 特に効率的で経済的な水消費量: Unified Water Label (UWL) クラス 1
    • ウォッシュダウンモデル: 臭気を最小限に抑えます。
    • シートと蓋が静かに静かに閉まるスロークローズ機能付き
    仕様
      • Duravit Duravit No.1 Toilet set wall-mounted, Wall-mounted toilet: 2562090000, 540 mm, colour White High Gloss, Washdown model, Flushing rim: Rimless, Flush principle: Displacement, Outlet drain waagerecht, Toilet seat: 0020790000, Lid colour: White High Gloss, 373x540x393 mm, Automatic close - 45620900A1
    技術仕様
    • Unique refdurastyle-toilet-wall-mounted-basic-duravit-rimless-set-456209
    • コレクションセットToilet sets
    • コレクションToilet set wall-mounted
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-06-14
    • エディション1
    • 高さ(Mm)393
    • 幅(mm)373
    • 奥行き(mm)540
    関連
    • 主なマテリアルセラミック
    • 設計国ドイツ
    • 正味重量(kg)25.7
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011289
    • ETIM 名Toilet closet
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_93_97
    • Uniclass2015詳細WC suites
    • MasterFormat 2014 コード22 41 13.13
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Water Closets
    • OmniClassNumber23-31 19 00
    • OmniClassタイトルToilets
    • UniFormatIIコードD2030
    • UniFormatIIタイトルSanitary Waste