製品の公開
DuraStyle Urinal 280630
DuraStyle Urinal 280630
DuraStyle Urinal 280630
DuraStyle Urinal 280630
    DURAVIT AG

    DuraStyle Urinal 280630

    Google翻訳”,
    • 抗菌セラミック釉薬: 24 時間後に 99.9% の細菌を抑制します (HygieneGlaze)
    • 隠された取り付けセット: 調和のとれた外観、デザインは何にも邪魔されません
    • Duravitrimless® ダイナミックな水流を備えたオープン フラッシング リム: 少量の水でも完全に衛生的なフラッシング結果が得られます。
    • 完全にガラス張りの非常に滑らかなセラミックが細菌の発生や堆積を防ぎます。
    • 過剰なスプレーを行わずに衛生的に洗い流すことができます。
    • 高品質で長持ちする衛生セラミック製: 特に頑丈で傷がつきにくく、硬度が高く、掃除が簡単で衛生的な表面を備えた素材。
    • 必要な最小洗浄水: わずか 1 リットル
    • ジェット ノズルは、水の消費量が少ないにもかかわらず、完璧で衛生的な表面のフラッシングを保証します。
    • 壁掛け設置
    仕様
      • Duravit DuraStyle Urinal, White High Gloss, Flushing rim: Rimless, Flush principle: Jet nozzle, Flush construction: Displacement, Inlet supply position: Back, Concealed inlet, Incl. intake set, Incl. mounting material, Outlet drain: horizontal, Concealed outlet, Incl. air trap, Incl. jet nozzle - 2806300000
      • Duravit DuraStyle Urinal, White High Gloss, Flushing rim: Rimless, Flush principle: Jet nozzle, Flush construction: Displacement, Inlet supply position: Back, Concealed inlet, Incl. intake set, Incl. mounting material, WonderGliss, Outlet drain: horizontal, Concealed outlet, Incl. air trap, Incl. jet nozzle - 28063000001
      • Duravit DuraStyle Urinal, White High Gloss, Flushing rim: Rimless, Flush principle: Jet nozzle, Flush construction: Displacement, Inlet supply position: Back, Concealed inlet, Incl. intake set, Incl. mounting material, HygieneGlaze, Outlet drain: horizontal, Concealed outlet, Incl. air trap, Incl. jet nozzle - 2806302000
    技術仕様
    • Unique refdurastyle-urinal-280630
    • コレクションセットDuraStyle
    • コレクションUrinal
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-01-11
    • エディション1
    • 幅(mm)300
    • 奥行き(mm)340
    関連
    • 正味重量(kg)13.9
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 男性用便器
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Urinals
    • UNSPSC30181506
    • Uniclass2015コードPr_40_20_93
    • Uniclass2015詳細Urinal and WC fittings
    • MasterFormat 2014 コード22 41 13.16
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Urinals
    • OmniClassNumber23-31 21 00
    • OmniClassタイトルUrinals
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures