製品の公開
DuraStyle wall-mounted toilet 253839
DuraStyle wall-mounted toilet 253839
DuraStyle wall-mounted toilet 253839
DuraStyle wall-mounted toilet 253839
    DURAVIT AG

    DuraStyle wall-mounted toilet 253839

    Google翻訳”,

    • Duravitrimless® ダイナミックな水流を備えたオープン フラッシング リム: 少量の水でも完全に衛生的なフラッシング結果が得られます。
    • 完全にガラス張りの非常に滑らかなセラミックが細菌の発生や堆積を防ぎます。
    • 過剰なスプレーを行わずに衛生的に洗い流すことができます。
    • 大洗浄水量:4.5リットル
    • 高品質で長持ちする衛生セラミック製: 特に頑丈で傷がつきにくく、硬度が高く、掃除が簡単で衛生的な表面を備えた素材
    • 特に効率的で経済的な水消費量: Unified Water Label (UWL) クラス 1
    • 壁掛け設置
    • ウォッシュダウンモデル: 臭気を最小限に抑えます。

    仕様
      • Duravit DuraStyle Wall-mounted toilet, 540 mm, White High Gloss, Flush water quantity: 4,5 l, Undershower toilet, Washdown model, Flushing rim: Rimless, Outlet drain horizontal, UWL-class: 1 - 2538390075
      • Duravit DuraStyle Wall-mounted toilet, 540 mm, White High Gloss, Flush water quantity: 4,5 l, Undershower toilet, Washdown model, Flushing rim: Rimless, Outlet drain horizontal, HygieneGlaze, UWL-class: 1 - 2538392075
    技術仕様
    • Unique refdurastyle-wall-mounted-toilet-253839
    • コレクションセットDuraStyle
    • コレクションtoilet
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-05-26
    • エディション1
    • 高さ(Mm)350
    • 幅(mm)370
    • 奥行き(mm)540
    関連
    • 主なマテリアルセラミック
    • 正味重量(kg)25.6
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_93
    • Uniclass2015詳細Urinal and WC fittings
    • MasterFormat 2014 コード01 52 19
    • MasterFormat 2014 タイトルSanitary Facilities
    • OmniClassNumber23-31 19 00
    • OmniClassタイトルToilets
    • UniFormatIIコードD2030
    • UniFormatIIタイトルSanitary Waste