製品の公開
DuraStyle Wall-mounted toilet, 480 mm - 253909
DuraStyle Wall-mounted toilet, 480 mm - 253909
DuraStyle Wall-mounted toilet, 480 mm - 253909
DuraStyle Wall-mounted toilet, 480 mm - 253909
DuraStyle Wall-mounted toilet, 480 mm - 253909
DuraStyle Wall-mounted toilet, 480 mm - 253909
DuraStyle Wall-mounted toilet, 480 mm - 253909
    DURAVIT AG

    DuraStyle Wall-mounted toilet, 480 mm - 253909

    Google翻訳”,
    • 閉じたフラッシングリムにより、過剰なスプレーがなく均一な水の分配が保証され、最大限の衛生状態が保証されます。小さな開口部のおかげで、汚れはほとんど入りません。
    • コンパクトバージョン: 限られたスペースに最適なソリューションとして投影を短縮
    • 大洗浄水量:4.5リットル
    • 高品質で長持ちする衛生セラミック製: 特に頑丈で傷がつきにくく、硬度が高く、掃除が簡単で衛生的な表面を備えた素材
    • 特に効率的で経済的な水消費量: Unified Water Label (UWL) クラス 1
    • 壁掛け設置
    • ウォッシュダウンモデル: 臭気を最小限に抑えます。
    仕様
      • Duravit DuraStyle Wall-mounted toilet, 480 mm, White High Gloss, Washdown model, Flushing rim: Closed, Outlet horizontal - 2539090000
      • Duravit DuraStyle Wall-mounted toilet, 480 mm, White High Gloss, Washdown model, Flushing rim: Closed, Outlet horizontal, WonderGliss - 25390900001
      • Duravit DuraStyle Wall-mounted toilet, 480 mm, White High Gloss, Washdown model, Flushing rim: Closed, Outlet horizontal, HygieneGlaze - 2539092000
    技術仕様
    • Unique refDuraStyle-Wall-mounted-toilet-480-mm-253909
    • コレクションセットToilets
    • コレクションWall-mounted toilet
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-05-30
    • エディション1
    • 高さ(Mm)350
    • 幅(mm)370
    • 奥行き(mm)480
    関連
    • 主なマテリアルセラミック
    • 設計国ドイツ
    • 正味重量(kg)22.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011289
    • ETIM 名Toilet closet
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_93_97
    • Uniclass2015詳細WC suites
    • MasterFormat 2014 コード22 41 13.13
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Water Closets
    • OmniClassNumber23-31 19 00
    • OmniClassタイトルToilets
    • UniFormatIIコードD2030
    • UniFormatIIタイトルSanitary Waste