製品の公開
Duravit No.1 Built-in basin 550 mm - 039555
Duravit No.1 Built-in basin 550 mm - 039555
Duravit No.1 Built-in basin 550 mm - 039555
Duravit No.1 Built-in basin 550 mm - 039555
    DURAVIT AG

    Duravit No.1 Built-in basin 550 mm - 039555

    Google翻訳”,
    • 洗面台1台
    • 洗い場1ヶ所
    • 接地型なので、コンソールやコンソール付き化粧台への設置に適しています。
    • 高品質で長持ちする衛生セラミック製:特に頑丈で傷がつきにくく、硬度が高く、お手入れが簡単で衛生的な表面を持つ素材です。
    • 家具と一緒に設置するのに適しています
    • オーバーフローあり
    仕様
    • Duravit Duravit No.1 Built-in basin, Washbasin version: Installation, 550x400 mm, White High Gloss, Tap hole platform: No, Overflow: Yes, grounded, Type of mounting: undercounter, Incl. fixings for installation in wooden consoles - 03955500282 Duravit Duravit No.1 Built-in basin, Washbasin version: Installation, 550x400 mm, White High Gloss, Tap hole platform: No, Overflow: Yes, grounded, Type of mounting: undercounter, Incl. fixings for installation in wooden consoles - 0395550017
    技術仕様
    • Unique refduravit-no-1-built-in-basin-550-mm-039555
    • コレクションセットBathroom ceramics
    • コレクションWashbasins
    • 公開日2025-03-16
    • エディション1
    • 高さ(Mm)160
    • 幅(mm)550
    • 奥行き(mm)400
    関連
    • 主なマテリアルセラミック
    • 製造国中華人民共和国
    • 正味重量(kg)10.2
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011550
    • ETIM 名Washbasin