製品の公開
Duravit No.1 Floorstanding toilet White High Gloss 560 mm - 218401
Duravit No.1 Floorstanding toilet White High Gloss 560 mm - 218401
Duravit No.1 Floorstanding toilet White High Gloss 560 mm - 218401
Duravit No.1 Floorstanding toilet White High Gloss 560 mm - 218401
Duravit No.1 Floorstanding toilet White High Gloss 560 mm - 218401
Duravit No.1 Floorstanding toilet White High Gloss 560 mm - 218401
    DURAVIT AG

    Duravit No.1 Floorstanding toilet White High Gloss 560 mm - 218401

    Google翻訳”,
    • Duravit Rimless® オープンフラッシングリムはダイナミックな水流を実現し、少量の水でも衛生的な洗浄効果が得られます。
    • 床置き設置
    • 全面に釉薬をかけた非常に滑らかなセラミックが細菌の形成と堆積を防ぎます
    • 過剰な噴霧のない衛生的な洗浄
    • 大洗浄水量:4.5リットル
    • 高品質で長持ちする衛生セラミック製:特に頑丈で傷がつきにくく、硬度が高く、お手入れが簡単で衛生的な表面を持つ素材です。
    • 特に効率的で経済的な水消費:統一水ラベル(UWL)クラス1
    • ウォッシュダウンモデル:臭いを最小限に抑える
    仕様
    • Duravit Duravit No.1 Floorstanding toilet, White High Gloss, Flush water quantity: 4,5 l, Washdown model, Flushing rim: Rimless, Outlet drain: vertical, Position outlet: Back, Bottom, Flush principle: washdown model, For independent water supply, Incl. mounting material - 21840100002
    技術仕様
    • Unique refduravit-no-1-floorstanding-toilet-white-high-gloss-560-mm-218401
    • コレクションセットBathroom ceramics
    • コレクションToilets
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-03-16
    • エディション1
    • 高さ(Mm)400
    • 幅(mm)370
    • 奥行き(mm)560
    関連
    • 主なマテリアルセラミック
    • 製造国エジプト
    • 正味重量(kg)23.3
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011289
    • ETIM 名Toilet closet