製品の公開
Duravit No.1 Washbasin White High Gloss 550 mm - 237555
Duravit No.1 Washbasin White High Gloss 550 mm - 237555
Duravit No.1 Washbasin White High Gloss 550 mm - 237555
Duravit No.1 Washbasin White High Gloss 550 mm - 237555
Duravit No.1 Washbasin White High Gloss 550 mm - 237555
Duravit No.1 Washbasin White High Gloss 550 mm - 237555
Duravit No.1 Washbasin White High Gloss 550 mm - 237555
Duravit No.1 Washbasin White High Gloss 550 mm - 237555
    DURAVIT AG

    Duravit No.1 Washbasin White High Gloss 550 mm - 237555

    Google翻訳”,
    • 洗面台1台
    • 洗い場1ヶ所
    • シングルボア水栓に最適
    • 高品質で長持ちするサニタリー セラミック製: 特に頑丈で傷がつきにくい素材で、硬度が高く、お手入れが簡単で衛生的な表面を備えています。
    • 家具と一緒に設置するのに適しています
    • 衛生面を向上させるために下面は完全にガラス張りになっているため、壁に取り付けられた単独のソリューションとしても最適です。
    • 壁掛け設置
    • 水栓デッキ付
    • オーバーフローあり
    仕様
    • Duravit Duravit No.1 Washbasin, White High Gloss, Rectangular, Number of washing areas: 1 Middle, Tap hole platform: Yes, Number of faucet holes per wash area: 1 Middle, Overflow: Yes, Underside glazed, Back side glazed: No, 550 mm - 23755500002
    技術仕様
    • Unique refduravit-no-1-washbasin-white-high-gloss-550-mm-237555
    • コレクションセットBathroom ceramics
    • コレクションWashbasins
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-03-16
    • エディション1
    • 高さ(Mm)175
    • 幅(mm)550
    • 奥行き(mm)460
    関連
    • 主なマテリアルセラミック
    • 製造国エジプト
    • 正味重量(kg)16.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011550
    • ETIM 名Washbasin