製品の公開
Ketho.2 Console vanity unit wall-mounted - K24886
Ketho.2 Console vanity unit wall-mounted - K24886
Ketho.2 Console vanity unit wall-mounted - K24886
    DURAVIT AG

    Ketho.2 Console vanity unit wall-mounted - K24886

    Google翻訳”,
    • 100% 品質: 最高の品質基準を満たし、最新の技術を使用してドイツで丁寧に手作りされ、完全に製造されています。
    • 完全に組み立てられ、調整された状態でお届けします
    • 快適なソフトクローズ機構:引き出しが優しく閉まるソフトセルフクローズ機構
    • 湿気の影響を受けにくい: 水や高湿度から保護するために開いた端がありません。
    • ワンハンドル
    • 引き出しは完全に拡張可能で耐荷重が大きく、実用的な収納スペースがたっぷりあります。
    • 開閉しやすい連続ハンドル付き
    • 開閉しやすいハンドル付き
    仕様
    • Duravit Ketho.2 Console vanity unit wall-mounted, Number of pull-out compartments: 1, Concrete grey Matt, Decor, Incl. console: Yes, Tap hole drillings possible, Handle Anthracite, Soft self-closing automatic with damping, Lay-in compartment Optional - K24886007070000 Duravit Ketho.2 Console vanity unit wall-mounted, Number of pull-out compartments: 1, White Matt, Decor, Incl. console: Yes, Tap hole drillings possible, Handle Anthracite, Soft self-closing automatic with damping, Lay-in compartment Optional - K24886018180000 Duravit Ketho.2 Console vanity unit wall-mounted, Number of pull-out compartments: 1, Natural oak Matt, Decor, Incl. console: Yes, Tap hole drillings possible, Handle Anthracite, Soft self-closing automatic with damping, Lay-in compartment Optional - K24886030300000 Duravit Ketho.2 Console vanity unit wall-mounted, Number of pull-out compartments: 1, Oak terra Matt, Decor, Incl. console: Yes, Tap hole drillings possible, Handle Anthracite, Soft self-closing automatic with damping, Lay-in compartment Optional - K24886035350000 Duravit Ketho.2 Console vanity unit wall-mounted, Number of pull-out compartments: 1, Graphite Matt, Decor, Incl. console: Yes, Tap hole drillings possible, Handle Anthracite, Soft self-closing automatic with damping, Lay-in compartment Optional - K24886049490000
    技術仕様
    • Unique refketho-2-console-vanity-unit-wall-mounted-k24886
    • コレクションセットBathroom furniture
    • コレクションVanity units
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-03-16
    • エディション1
    • 高さ(Mm)459
    • 幅(mm)1000
    • 奥行き(mm)550
    関連
    • 主なマテリアルボール紙・合板
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)34
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 化粧台ユニット・収納
    • IFC分類家具
    • ETIM コードEC011381
    • ETIM 名Bathroom furniture set