製品の公開
L-Cube Console vanity unit wall-mounted - LC4882
L-Cube Console vanity unit wall-mounted - LC4882
L-Cube Console vanity unit wall-mounted - LC4882
    DURAVIT AG

    L-Cube Console vanity unit wall-mounted - LC4882

    Google翻訳”,
    • 100%品質: 最高品質の基準を満たすために、最新の技術を使用してドイツで丁寧に手作りされ、完全に製造されています。
    • 完全に組み立てられ調整された状態でお届けします
    • 快適なソフトクローズ機構:引き出しを優しく閉めるソフトセルフクローズ機構
    • 家具は指の軽い圧力で開閉できます(チップオンテクノロジー)
    • オプションとして、引き出しを整理するための無垢材で作られた高品質の内装要素を追加できます(注:工場で組み込まれているため、後付けできません)
    • 湿気に強い: 端が開いていないので、水や高湿度から保護します。
    • 引き出しは完全に拡張可能で、重量容量が高く、実用的な収納スペースが豊富にあります。
    • ハンドルなし、フラットフロント
    仕様
    • Duravit L-Cube Console vanity unit wall-mounted, Number of pull-out compartments: 1, Concrete grey Matt, Decor, Number of drawers: 1, Incl. console: Yes, Tap hole drillings possible, Without handle, Siphon cut-out: Yes, Siphon cover: Yes, Soft self-closing automatic with damping, Tip-on fitting, Interior system Optional - LC4882007070000 Duravit L-Cube Console vanity unit wall-mounted, Number of pull-out compartments: 1, White Matt, Decor, Number of drawers: 1, Incl. console: Yes, Tap hole drillings possible, Without handle, Siphon cut-out: Yes, Siphon cover: Yes, Soft self-closing automatic with damping, Tip-on fitting, Interior system Optional - LC4882018180000 Duravit L-Cube Console vanity unit wall-mounted, Number of pull-out compartments: 1, Natural oak Matt, Decor, Number of drawers: 1, Incl. console: Yes, Tap hole drillings possible, Without handle, Siphon cut-out: Yes, Siphon cover: Yes, Soft self-closing automatic with damping, Tip-on fitting, Interior system Optional - LC4882030300000 Duravit L-Cube Console vanity unit wall-mounted, Number of pull-out compartments: 1, Oak terra Matt, Decor, Number of drawers: 1, Incl. console: Yes, Tap hole drillings possible, Without handle, Siphon cut-out: Yes, Siphon cover: Yes, Soft self-closing automatic with damping, Tip-on fitting, Interior system Optional - LC4882035350000 Duravit L-Cube Console vanity unit wall-mounted, Number of pull-out compartments: 1, Graphite Matt, Decor, Number of drawers: 1, Incl. console: Yes, Tap hole drillings possible, Without handle, Siphon cut-out: Yes, Siphon cover: Yes, Soft self-closing automatic with damping, Tip-on fitting, Interior system Optional - LC4882049490000
    技術仕様
    • Unique refl-cube-console-vanity-unit-wall-mounted-lc4882
    • コレクションセットBathroom furniture
    • コレクションVanity units
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-03-16
    • エディション1
    • 高さ(Mm)482
    • 幅(mm)1220
    • 奥行き(mm)550
    関連
    • 主なマテリアルボール紙・合板
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)55
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 化粧台ユニット・収納
    • IFC分類家具
    • ETIM コードEC011381
    • ETIM 名Bathroom furniture set