製品の公開
Manhattan Single lever basin mixer XL Chrome High Gloss - MH1040002
Manhattan Single lever basin mixer XL Chrome High Gloss - MH1040002
Manhattan Single lever basin mixer XL Chrome High Gloss - MH1040002
    DURAVIT AG

    Manhattan Single lever basin mixer XL Chrome High Gloss - MH1040002

    Google翻訳”,
    • 給水接続サイズ:DN15
    • お手入れが簡単で耐久性のあるクロム表面
    • お手入れ簡単: エアレーターのシリコンリップにより、水垢や汚れの付着物を指で簡単に拭き取ることができます。
    • 排水量を増やし、洗面台と蛇口の間の動きを自由にする蛇口
    • 最小騒音発生:騒音クラスI最大20 dB
    • ハンドル1つ
    • 簡単な取り付け:蛇口はフレキシブルな接続ホースを介してアングルバルブに接続されます
    • サイズXL
    • 滑らかで耐久性のあるセラミックカートリッジ
    • 連続流ヒーターでの動作に適しています
    • 空気を加えることで、整った形状で心地よい柔らかな水流を実現(エア機能)
    • プルロッドと排水アセンブリは付属しません。フラッシュバルブは別途ご注文ください。
    仕様
    • Duravit Manhattan Single lever basin mixer XL Chrome Ceramic cartridge Height: 288 mm Spout reach: 181 mm Water connection: Flexible connecting hoses 3/8" Spray mode: Normal spray Aerator with EasyClean Flow rate (3 bar): 45 l/min recommended operating pressure: 1 - 5 bar Noise class: I Handle version: lever handle - MH1040002010
    技術仕様
    • Unique refmanhattan-single-lever-basin-mixer-xl-mh1040002
    • コレクションセットFaucets & Showers
    • コレクションSingle lever basin mixer
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-04-09
    • エディション1
    • 高さ(Mm)288
    • 幅(mm)48
    • 奥行き(mm)220
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 製造国中華人民共和国
    • 正味重量(kg)2.01
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011328
    • ETIM 名Washbasin mixing tap
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets