製品の公開
ME by Starck urinal 280930
ME by Starck urinal 280930
ME by Starck urinal 280930
ME by Starck urinal 280930
ME by Starck urinal 280930
    DURAVIT AG

    ME by Starck urinal 280930

    5つ星のうち4.94.9(10 レビュー)
    Google翻訳”,
    • Duravitrimless® ダイナミックな水流を備えたオープン フラッシング リム: 少量の水でも完全に衛生的なフラッシング結果が得られます。
    • 完全にガラス張りの非常に滑らかなセラミックが細菌の発生や堆積を防ぎます。
    • 過剰なスプレーを行わずに衛生的に洗い流すことができます。
    • 高品質で長持ちする衛生セラミック製: 特に頑丈で傷がつきにくく、硬度が高く、掃除が簡単で衛生的な表面を備えた素材。
    • 必要な最小洗浄水: わずか 0.5 リットル
    • 壁掛け設置
    仕様
      • Duravit ME by Starck Urinal, White High Gloss, Flushing rim: Rimless, Flush construction: Extractor, Inlet supply position: Back, Incl. mounting material - 2809300000
      • Duravit ME by Starck Urinal, White High Gloss, Flushing rim: Rimless, Flush principle: Jet nozzle, Flush construction: Extractor, Inlet supply position: Back, Incl. mounting material, WonderGliss - 28093000001
      • Duravit ME by Starck Urinal, White High Gloss, Flushing rim: Rimless, Flush construction: Extractor, Inlet supply position: Back, Incl. mounting material, HygieneGlaze - 2809302000
    技術仕様
    • Unique refme-by-starck-urinal-280930
    • コレクションセットUrinals
    • コレクションUrinal
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-09-08
    • エディション1
    • 高さ(Mm)585
    • 幅(mm)300
    • 奥行き(mm)350
    関連
    • 主なマテリアルセラミック
    • 設計国ドイツ
    • 正味重量(kg)20.2
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 男性用便器
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010235
    • ETIM 名Urinal
    • UNSPSC名称Urinals
    • UNSPSC30181506
    • Uniclass2015コードPr_40_20_93_82
    • Uniclass2015詳細Wall-hung urinals
    • MasterFormat 2014 コード22 41 13.16
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Urinals
    • OmniClassNumber23-31 21 00
    • OmniClassタイトルUrinals
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures