製品の公開
SensoWash Starck f Shower-toilet seat 612000
SensoWash Starck f Shower-toilet seat 612000
SensoWash Starck f Shower-toilet seat 612000
SensoWash Starck f Shower-toilet seat 612000
SensoWash Starck f Shower-toilet seat 612000
SensoWash Starck f Shower-toilet seat 612000
    DURAVIT AG

    SensoWash Starck f Shower-toilet seat 612000

    Google翻訳”,

    • シャワーロッドが前後に動くコンフォートシャワーは、リアシャワーまたはレディシャワーの使用中にオンにできます。
    • シャワージェットの水温を無段階に調整可能
    • 統合されたスケール除去機能
    • 高品質のデュロプラスト製: 耐久性に優れ、お手入れが簡単な素材、防塵、撥水、防汚、帯電防止、耐紫外線性に優れています。
    • ナイトライト機能: 照明付き屋内プールは、明るすぎる光で体の残りの部分を妨げることなく、暗闇でも適切な向きと安全性を確保します。
    • 快適で安全な掃除のためのリアシャワー
    • バックライト付きボタン付きリモコン
    • 省資源の連続流ヒーター: シャワー水を必要な分だけ、常に必要な量だけ加熱します。
    • 着座センサーによりシャワー機能の誤作動を防止
    • シャワージェットの強さを連続的に調整可能
    • シャワーロッドの位置を個別かつ連続的に調整可能
    • 女性ユーザー向けに特別に開発された Ladywash は、穏やかな水流で快適な洗浄を保証します。
    • シャワーワンドとシャワーヘッドは使用の前後に自動的に洗浄され、最大限の衛生状態を実現します。
    • シートヒーターの温度は連続的に調整可能で、理想的な快適温度を設定できます。
    • 最大 2 つのユーザー プロファイルをプログラムして、個人の好みや設定を保存し、ボタンを押すだけで呼び出すことができます。
    • 温風乾燥機でシャワー機能使用後もやさしく丁寧に乾燥
    • 温風乾燥機の温度は無段階に調整可能で、個別に快適な温度を選択可能
    • 便座暖房付:便座の温度を個別に調節可能
    • シートと蓋が静かに静かに閉まるスロークローズ機能付き

    仕様
      • Duravit SensoWash Starck f Plus Shower toilet seat, Suitable for series ME by Starck, White, Automatic close, Night light, Electricity connections Concealed, Seat material type: Duroplast, Lid material type: Duroplast, Controllable spray jet intensity steps: 3 Steps, Controllable spray jet temperature steps: 4 Steps, Adjustable shower jet position level: 5 Steps, Rearwash, Ladywash, Self-cleaning shower nozzle/shower head, Pulsing shower spray: Oscillating, Warm air dryer, Seat heater, Remote control, App, Number of programmable user profiles: 2, Odour extraction, Decalcification function - 612000012000320
    技術仕様
    • Unique refsensowash-starck-f-shower-toilet-seat-612000
    • コレクションセットSensoWash Starck f
    • コレクションShower-toilets
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-09-08
    • エディション1
    • 高さ(Mm)218
    • 幅(mm)378
    • 奥行き(mm)573
    関連
    • 正味重量(kg)7
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面所ユニット
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_06_83
    • Uniclass2015詳細Shower seats
    • MasterFormat 2014 コード10 28 13
    • MasterFormat 2014 タイトルToilet Accessories
    • OmniClassNumber23-31 25 11 11
    • OmniClassタイトルToilet Partitions
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures