製品の公開
SensoWash u Integrated shower toilet White - 622000011
SensoWash u Integrated shower toilet White - 622000011
SensoWash u Integrated shower toilet White - 622000011
SensoWash u Integrated shower toilet White - 622000011
SensoWash u Integrated shower toilet White - 622000011
SensoWash u Integrated shower toilet White - 622000011
SensoWash u Integrated shower toilet White - 622000011
    DURAVIT AG

    SensoWash u Integrated shower toilet White - 622000011

    Google翻訳”,
    • 前後に動くシャワーロッドを備えた快適なシャワーは、リアシャワーまたは女性用シャワーの使用中でもオンにできます。
    • シャワージェットの水温を連続的に調節可能
    • Duravit Rimless® オープンフラッシングリムはダイナミックな水流を実現し、少量の水でも衛生的な洗浄効果が得られます。
    • 全面ガラス加工の洗浄リム:滑らかな表面が汚れや残留物の蓄積を防ぎます。
    • 床置き設置
    • 全面に釉薬をかけた非常に滑らかなセラミックが細菌の形成と堆積を防ぎます
    • 過剰な噴霧のない衛生的な洗浄
    • スケール除去機能搭載
    • 大洗浄水量:5リットル
    • 夜間照明機能:屋内プールの照明は、明るすぎる光で体の他の部分を邪魔することなく、暗闇でも適切な方向と安全を確保します。
    • 快適で安全な洗浄のためのリアシャワー
    • バックライト付きボタン付きリモコン
    • 取り外し可能なシャワーヘッド
    • 資源を節約する連続フローヒーター:シャワーの水は必要なときにだけ加熱されますが、常に必要な量だけ加熱されます。
    • シートセンサーがシャワー機能の意図しない起動を防止します
    • シャワージェットの強さは連続的に調節可能
    • シャワーロッドの位置を個別に連続的に調整可能
    • 女性ユーザー向けに特別に開発されたレディウォッシュは、優しい水流で快適な洗浄を実現します。
    • シャワーワンドとシャワーヘッドは使用前と使用後に自動的に洗浄され、最大限の衛生状態を保ちます。
    • シートヒーターの温度は連続的に調節可能で、理想的な快適温度を設定できます。
    • 最大2つのユーザープロファイルをプログラムして、個人の好みや設定を保存し、ボタンを押すだけで呼び出すことができます。
    • シャワー機能使用後に優しく丁寧に乾かす温風ドライヤー
    • 温風乾燥機の温度は連続的に調節可能で、快適な温度を個別に選択できます。
    • ウォッシュダウンモデル:臭いを最小限に抑える
    • 節水デュアルフラッシュ:必要に応じて小または大のフラッシュを選択できます
    • 便座ヒーター付き:便座の温度を個別に調節できます
    • ソフトクローズ機能により、シートと蓋が静かに静かに閉まります。
    仕様
    • Duravit SensoWash u Integrated shower toilet, Floorstanding, Flushing rim: Rimless, extractor/siphon jet, Outlet drain vertical, White, Electricity connections Concealed, Seat material type: Polypropylene, Lid material type: Thermoplastic, Rearwash, Ladywash, Pulsing shower spray: Oscillating, Adjustable shower jet position level: Infinitely adjustable, Controllable spray jet intensity steps: Infinitely adjustable, Warm air dryer, Seat heater, App, Remote control, Number of programmable user profiles: 2, Odour extraction, Energy saving mode: Adjustable, Decalcification function, Operation type: App, Remote control, Number of programmable user profiles: 2, Odour extraction, Self-cleaning shower nozzle/shower head, Decalcification function, Energy saving mode: Adjustable, Holiday mode, Rated voltage: 110 V, Frequency: 60 Hz, Night light - 622000011001301
    技術仕様
    • Unique refsensowash-u-integrated-shower-toilet-white-622000011
    • コレクションセットShower toilets
    • コレクションIntegrated shower toilet
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-03-16
    • エディション1
    • 高さ(Mm)479
    • 幅(mm)706
    • 奥行き(mm)396
    関連
    • 主なマテリアルプラスチック
    • 副マテリアルセラミック
    • 正味重量(kg)1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010025
    • ETIM 名Shower/toilet seat