製品の公開
SensoWash Slim Shower toilet seat White  373x539x106 mm - 611000
SensoWash Slim Shower toilet seat White  373x539x106 mm - 611000
SensoWash Slim Shower toilet seat White  373x539x106 mm - 611000
SensoWash Slim Shower toilet seat White  373x539x106 mm - 611000
SensoWash Slim Shower toilet seat White  373x539x106 mm - 611000
SensoWash Slim Shower toilet seat White  373x539x106 mm - 611000
SensoWash Slim Shower toilet seat White  373x539x106 mm - 611000
    DURAVIT AG

    SensoWash Slim Shower toilet seat White 373x539x106 mm - 611000

    Google翻訳”,
    • シャワーロッドが前後に動くコンフォートシャワーは、後部または女性用シャワーの使用中にスイッチを入れることができます
    • シャワージェットの水温無段階調節
    • 統合されたスケール除去機能
    • 高品質のデュロプラスト製: 丈夫で手入れが簡単な素材、防塵、撥水、防汚、帯電防止、紫外線耐性
    • ナイトライト機能: 照明付きの屋内プールは、明るすぎる光で体の残りの部分を遮ることなく、暗闇の中で適切な向きと安全性を確保します
    • 快適で安全な清掃のためのリアシャワー
    • バックライト付きボタン付きリモコン
    • 取り外し可能なシャワーヘッド
    • 資源を節約する連続フロー ヒーター: シャワー水は必要なときにのみ加熱されますが、常に必要な量が供給されます。
    • シャワー ジェットの強さを無段階で調整可能
    • シャワーロッドの位置は、個別かつ連続的に調整可能
    • 女性ユーザー向けに特別に開発されたレディウォッシュは、穏やかな水流で快適な洗浄を実現します。
    • シャワーワンドとシャワーヘッドは、使用前後に自動的に洗浄され、最大限の衛生状態を保ちます
    • シートとふたが静かに静かに閉まるスロークローズ機能付き
    仕様
      • Duravit SensoWash Slim Shower toilet seat, Suitable for series ME by Starck, Starck 2, Starck 3, DuraStyle, Bento Starck Box, White, Automatic close, Night light, Electricity connections Concealed, Seat material type: Duroplast, Lid material type: Duroplast, Controllable spray jet intensity steps: Infinitely adjustable, Controllable spray jet temperature steps: Infinitely adjustable, Adjustable shower jet position level: Infinitely adjustable, Rearwash, Ladywash, Self-cleaning shower nozzle/shower head, Pulsing shower spray: Oscillating, Remote control, Controller - 611000002004300
    技術仕様
    • Unique refslim-sensowash-slim-shower-toilet-seat-611000
    • コレクションセットShower toilets
    • コレクションShower toilet seat
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-01-11
    • エディション1
    • 高さ(Mm)106
    • 幅(mm)373
    • 奥行き(mm)539
    関連
    • 主なマテリアル熱硬化性
    • 副マテリアルプラスチック
    • 製造国中華人民共和国
    • 正味重量(kg)5.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 便座
    • IFC分類家具エレメント
    • ETIM コードEC011196
    • ETIM 名Toilet seat
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_93_95
    • Uniclass2015詳細WC seats and covers
    • MasterFormat 2014 コード22 41 13.13
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Water Closets
    • OmniClassNumber23-31 19 19 17
    • OmniClassタイトルWater Closet Seats
    • UniFormatIIコードE2010
    • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings