製品の公開
Slim SensoWash Slim shower toilet seat 611200
Slim SensoWash Slim shower toilet seat 611200
Slim SensoWash Slim shower toilet seat 611200
Slim SensoWash Slim shower toilet seat 611200
Slim SensoWash Slim shower toilet seat 611200
Slim SensoWash Slim shower toilet seat 611200
Slim SensoWash Slim shower toilet seat 611200
    DURAVIT AG

    Slim SensoWash Slim shower toilet seat 611200

    Google翻訳”,

    • シャワーロッドが前後に動くコンフォートシャワーは、リアシャワーまたはレディシャワーの使用中にオンにできます。
    • シャワージェットの水温を無段階に調整可能
    • 高品質のデュロプラスト製: 耐久性に優れ、お手入れが簡単な素材、防塵、撥水、防汚、帯電防止、耐紫外線性に優れています。
    • ナイトライト機能: 照明付き屋内プールは、明るすぎる光で体の残りの部分を妨げることなく、暗闇でも適切な向きと安全性を確保します。
    • 快適で安全な掃除のためのリアシャワー
    • バックライト付きボタン付きリモコン
    • 取り外し可能なシャワーヘッド
    • 省資源の連続流ヒーター: 必要な分だけ、常に必要な量のシャワー水を加熱します。
    • シャワージェットの強さを連続的に調整可能
    • シャワーロッドの位置を個別かつ連続的に調整可能
    • 女性ユーザー向けに特別に開発された Ladywash は、穏やかな水流で快適な洗浄を保証します。
    • シャワーワンドとシャワーヘッドは使用の前後に自動的に洗浄され、最大限の衛生状態を実現します。
    • オプションのスケール除去機能付き
    • シートと蓋が静かに静かに閉まるスロークローズ機能付き

    仕様
      • Duravit SensoWash Slim Shower toilet seat, Suitable for series DuraStyle, White, Automatic close, Night light, Electricity connections Concealed, Seat material type: Duroplast, Lid material type: Duroplast, Controllable spray jet intensity steps: Infinitely adjustable, Controllable spray jet temperature steps: Infinitely adjustable, Adjustable shower jet position level: Infinitely adjustable, Rearwash, Ladywash, Self-cleaning shower nozzle/shower head, Pulsing shower spray: Oscillating, Remote control, Controller - 611200002000300
      • Duravit SensoWash Slim Shower toilet seat, Suitable for series DuraStyle, White, Automatic close, Night light, Electricity connections Concealed, Seat material type: Duroplast, Lid material type: Duroplast, Controllable spray jet intensity steps: Infinitely adjustable, Controllable spray jet temperature steps: Infinitely adjustable, Adjustable shower jet position level: Infinitely adjustable, Rearwash, Ladywash, Self-cleaning shower nozzle/shower head, Pulsing shower spray: Oscillating, Remote control, Controller - 611200001001300
    技術仕様
    • Unique refslim-sensowash-slim-shower-toilet-seat-611200
    • コレクションセットSlim
    • コレクションSensoWash Slim shower toilet seat
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-01-11
    • エディション1
    • 高さ(Mm)17
    • 幅(mm)419
    • 奥行き(mm)447
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面所ユニット
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_06_83
    • Uniclass2015詳細Shower seats
    • MasterFormat 2014 コード10 28 13
    • MasterFormat 2014 タイトルToilet Accessories
    • OmniClassNumber23-31 25 11 11
    • OmniClassタイトルToilet Partitions
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures