製品の公開
SensoWash Slim Shower toilet seat White  365x540x106 mm - 611300
SensoWash Slim Shower toilet seat White  365x540x106 mm - 611300
SensoWash Slim Shower toilet seat White  365x540x106 mm - 611300
SensoWash Slim Shower toilet seat White  365x540x106 mm - 611300
SensoWash Slim Shower toilet seat White  365x540x106 mm - 611300
SensoWash Slim Shower toilet seat White  365x540x106 mm - 611300
SensoWash Slim Shower toilet seat White  365x540x106 mm - 611300
    DURAVIT AG

    SensoWash Slim Shower toilet seat White 365x540x106 mm - 611300

    Google翻訳”,
    • シャワーロッドが前後に動くコンフォートシャワーは、後部または女性用シャワーの使用中にスイッチを入れることができます
    • シャワージェットの水温無段階調節
    • 統合されたスケール除去機能
    • 高品質のデュロプラスト製: 丈夫で手入れが簡単な素材、防塵、撥水、防汚、帯電防止、紫外線耐性
    • ナイトライト機能: 照明付きの屋内プールは、明るすぎる光で体の残りの部分を遮ることなく、暗闇の中で適切な向きと安全性を確保します
    • 快適で安全な清掃のためのリアシャワー
    • バックライト付きボタン付きリモコン
    • 取り外し可能なシャワーヘッド
    • 資源を節約する連続フロー ヒーター: シャワー水は必要なときにのみ加熱されますが、常に必要な量が供給されます。
    • シャワー ジェットの強さを無段階で調整可能
    • シャワーロッドの位置は、個別かつ連続的に調整可能
    • 女性ユーザー向けに特別に開発されたレディウォッシュは、穏やかな水流で快適な洗浄を実現します。
    • シャワーワンドとシャワーヘッドは、使用前後に自動的に洗浄され、最大限の衛生状態を保ちます
    • シートとふたが静かに静かに閉まるスロークローズ機能付き
    仕様
      • Duravit SensoWash Slim Shower toilet seat, Suitable for series Happy D.2, White, Automatic close, Night light, Electricity connections Concealed, Seat material type: Duroplast, Lid material type: Duroplast, Controllable spray jet intensity steps: Infinitely adjustable, Controllable spray jet temperature steps: Infinitely adjustable, Adjustable shower jet position level: Infinitely adjustable, Rearwash, Ladywash, Self-cleaning shower nozzle/shower head, Pulsing shower spray: Oscillating, Remote control, Controller, Decalcification function - 611300002304300
    技術仕様
    • Unique refslim-sensowash-slim-shower-toilet-seat-611300
    • コレクションセットShower toilets
    • コレクションShower toilet seat
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-01-11
    • エディション1
    • 高さ(Mm)106
    • 幅(mm)365
    • 奥行き(mm)540
    関連
    • 主なマテリアル熱硬化性
    • 副マテリアルプラスチック
    • 製造国中華人民共和国
    • 正味重量(kg)5.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 便座
    • IFC分類家具エレメント
    • ETIM コードEC011196
    • ETIM 名Toilet seat
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_93_95
    • Uniclass2015詳細WC seats and covers
    • MasterFormat 2014 コード22 41 13.13
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Water Closets
    • OmniClassNumber23-31 19 19 17
    • OmniClassタイトルWater Closet Seats
    • UniFormatIIコードE2010
    • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings