製品の公開
Starck 1 Urinal 083532
Starck 1 Urinal 083532
Starck 1 Urinal 083532
    DURAVIT AG

    Starck 1 Urinal 083532

    Google翻訳”,
    • 閉じたフラッシングリムにより、過剰なスプレーがなく均一な水の分配が保証され、最大限の衛生状態が保証されます。小さな開口部のおかげで、汚れはほとんど入りません。
    • 高品質で長持ちする衛生セラミック製: 特に頑丈で傷がつきにくく、硬度が高く、掃除が簡単で衛生的な表面を備えた素材
    • 必要な最小洗浄水: わずか 1 リットル
    • 壁掛け設置
    仕様
      • Duravit Starck 1 Urinal, White High Gloss, Flushing rim: Closed, Flush construction: Extractor, Inlet supply position: Back, Model for cover, Concealed inlet, Incl. mounting material, Outlet drain: horizontal, Concealed outlet - 0835320000
      • Duravit Starck 1 Urinal, White High Gloss, Flushing rim: Closed, Flush construction: Extractor, Inlet supply position: Back, Model for cover, Target fly, Concealed inlet, Incl. mounting material, Outlet drain: horizontal, Concealed outlet - 0835320007
      • Duravit Starck 1 Urinal, White High Gloss, Flushing rim: Closed, Flush construction: Extractor, Inlet supply position: Back, Model for cover, Concealed inlet, Incl. mounting material, WonderGliss, Outlet drain: horizontal, Concealed outlet - 08353200001
      • Duravit Starck 1 Urinal, White High Gloss, Flushing rim: Closed, Flush construction: Extractor, Inlet supply position: Back, Model for cover, Target fly, Concealed inlet, Incl. mounting material, WonderGliss, Outlet drain: horizontal, Concealed outlet - 08353200071
    技術仕様
    • Unique refstarck-1-urinal-083532
    • コレクションセットStarck 1
    • コレクションUrinal
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-01-11
    • エディション1
    • 幅(mm)285
    • 奥行き(mm)320
    関連
    • 正味重量(kg)10.6
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 男性用便器
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Urinals
    • UNSPSC30181506
    • Uniclass2015コードPr_40_20_93
    • Uniclass2015詳細Urinal and WC fittings
    • MasterFormat 2014 コード22 41 13.16
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Urinals
    • OmniClassNumber23-31 21 00
    • OmniClassタイトルUrinals
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures