製品の公開
219709 Floor-mounted-toilet-for-combination
219709 Floor-mounted-toilet-for-combination
219709 Floor-mounted-toilet-for-combination
219709 Floor-mounted-toilet-for-combination
219709 Floor-mounted-toilet-for-combination
219709 Floor-mounted-toilet-for-combination
219709 Floor-mounted-toilet-for-combination
219709 Floor-mounted-toilet-for-combination
    DURAVIT AG

    219709 Floor-mounted-toilet-for-combination

    5つ星のうち3.83.8(24 レビュー)
    Google翻訳”,
    • Duravitrimless® ダイナミックな水流を備えたオープン フラッシング リム: 少量の水でも完全に衛生的なフラッシング結果が得られます。
    • 床置き設置
    • ボウルマウントタンク用
    • 完全にガラス張りの非常に滑らかなセラミックが細菌の発生や堆積を防ぎます。
    • 過剰なスプレーを行わずに衛生的に洗い流すことができます。
    • 高品質で長持ちする衛生セラミック製: 特に頑丈で傷がつきにくく、硬度が高く、掃除が簡単で衛生的な表面を備えた素材。
    • 特に効率的で経済的な水消費量: Unified Water Label (UWL) クラス 1
    • ウォッシュダウンモデル: 臭気を最小限に抑えます。
    仕様
      • Duravit White Tulip Floor-mounted toilet for combination, 650 mm White High Gloss, Washdown model, Rimless, 4,5 l , Outlet: Horizontal - 2197090000
      • Duravit White Tulip Floor-mounted toilet for combination, 650 mm White High Gloss, Washdown model, Rimless, 4,5 l , Outlet: Horizontal - 21970900001
      • Duravit White Tulip Floor-mounted toilet for combination, 650 mm White High Gloss, Washdown model, Rimless, 4,5 l , Outlet: Horizontal - 2197092000
    技術仕様
    • Unique refwhite-tulip-floor-mounted-toilet-for-combination-219709
    • コレクションセットWhite Tulip
    • コレクションToilet
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-05-05
    • エディション1
    • 高さ(Mm)420
    • 幅(mm)360
    • 奥行き(mm)650
    関連
    • 主なマテリアルセラミック
    • 正味重量(kg)39
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_93
    • Uniclass2015詳細Urinal and WC fittings
    • MasterFormat 2014 コード01 52 19
    • MasterFormat 2014 タイトルSanitary Facilities
    • OmniClassNumber23-31 19 00
    • OmniClassタイトルToilets
    • UniFormatIIコードD2030
    • UniFormatIIタイトルSanitary Waste