製品の公開
Dynaco High-Speed door D-313 CL4 Cleanroom Door
Dynaco High-Speed door D-313 CL4 Cleanroom Door
    Dynaco Europe NV

    Dynaco High-Speed door D-313 CL4 Cleanroom Door

    5つ星のうち3.23.2(5 レビュー)
    Google翻訳”,

    ISO 14644-1 クラス 4 環境での使用が認定された高速クリーンルームドア

    Dynaco D-313 CL4は、クリティカルなクリーンルーム環境向けに特別に開発された高性能・高速ロールアップドアです。ISO 14644-1クラス4環境での使用が認証された世界初の高速クリーンルームドアであり、最も厳格な汚染管理要件が求められるアプリケーションに最適なソリューションです。

    D-313 CL4 は超コンパクト設計のため、設置スペースを最小限に抑えることができ、スペース、衛生、圧力制御が重要なインターロック、エアロック、クリーンルーム移行に最適です。

    このドアは、極めて密閉性の高いシーリングシステムを備えており、空気の漏れを最小限に抑え、安定した圧力ゾーンを維持し、粒子の侵入を大幅に低減します。フラウンホーファー研究所による独立試験により、ISOクラス4クリーンルームでの使用に適していることが確認されており、最高レベルのクリーンルーム要件への適合が保証されています。

    耐圧性のある柔軟な PVC カーテンは、過圧環境と低圧環境の両方をサポートし、ほこり、空気中の粒子、湿度の変化、温度差を効果的に遮断します。

    D-313 CL4は、高負荷運転向けに設計されており、低摩擦サイドガイド、自動再挿入式フレキシブルカーテン、そしてドラムに完全に一体化されたモーターを備えています。カーテンには剛性部品が一切含まれていないため、ユーザーと機器の安全性を最大限に高めながら、メンテナンスの必要性を最小限に抑えることができます。

    Dynaco D-313 CL4 は、信頼性、コンプライアンス、汚染制御が重要となる製薬、バイオテクノロジー、化学、電子機器、半導体、医療、ハイテクのクリーンルーム環境に最適なソリューションです。

    主な利点

    • ISO 14644-1 クラス 4 環境での使用が認定されています (Fraunhofer によるテスト済み)
    • 高速ロールアップクリーンルームドア
    • 限られたスペースに最適な超コンパクト設計
    • 優れた気密性と圧力安定性
    • インターロックやエアロックに適しています
    • メンテナンスの手間が少なく、信頼性が高い
    • 硬い要素のない安全な柔軟なカーテン
    • 厳しいクリーンルーム環境向けに設計
    技術仕様
    • Unique refdyn-d313-cl
    • コレクションセットHigh speed door
    • コレクションCleanroom door
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2015-12-15
    • エディション1
    • 高さ(Mm)3500
    • 幅(mm)3500
    関連
    • 主なマテリアルPVC
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国ベルギー
    • 製造国ベルギー
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - 業務用ドア
    • IFC分類ドア
    • Uniclass2015コードPr_30_59_24_38
    • Uniclass2015詳細High speed doorsets