製品の公開
Dynaco Sectional Door I-14P PANEL
Dynaco Europe NV

Dynaco Sectional Door I-14P PANEL

5つ星のうち4.04.0(6 レビュー)
Google翻訳”,

Dynaco I-14P パネル オーバーヘッド セクショナル ドアは、モダンでクリーンなデザインを備えており、市場で最も安定しており、断熱性に優れたオーバーヘッド ドアの 1 つです。

機能性と外観の両方において、あらゆるタイプの建物に適しています。柔軟性が高いため、このドアはほぼあらゆる種類の環境に設置できます。ドアを開けると、ドアが屋根の下にスライドして上がり、ドアの開口部は完全にフリーになります。ドアは断熱パネルで作られています。これらのパネルは、熱透過率とそれに伴うエネルギーコストを削減するために、サーマルブリッジを使用せずに設計されています。

Dynaco I-14P パネルのオーバーヘッドセクショナルドアは、欧州指令および欧州標準化委員会 (CEN) が発行した規格のすべての操作要件および安全要件を満たすように設計されています。

仕様
  • Features

    • Max size: (W x H): 8000 x 6000 mm (larger sizes available on request)
    • Panel thickness: 42 mm
    • Panel material: Microrilled steel
    • Filling: CFC-free polyurethane, flame retardant DIN 4102-B2
    • Weight: Steel: 13 kg/m2
    • Color outside: 14 standard RAL colors
    • Color inside: RAL 9002
    • Track types: 
      • Standard: SL
      • Optional: HL, LL, VL, SLL, HHL
    • Windows: Optional: DARP, DAOP, Framed section
    • Passdoor: Optional: In door leaf with low threshold and standard threshold
    • Electrical operation: Optional: Automated operation, Access control, Safety functions


    Performance

    • Opening/closing speed: 
      • IDO7 operator: 0,25 m/s
      • IDO7 HD operator : 0,18 m/s
      • IDO7 2H operator: opening 0,5 m/s, closing 0,25m/s
    • Life time expectations: Door: 200.000 door cycles or 10 years, if service/replacement program is performed. Springs: 20.000 door cycles
    • Resistance to wind load, EN12424: Class 3 (≤ 4250 mm DLW)
    • Thermal transmittance, EN12428: 
      • 1,0 W/(m²·K) Steel door, full panel
      • (Door surface 5000 x 5000 mm, no passdoor)
      • Thermal calculations on exact door sizes and configurations are available on request
    • Resistance to water penetration, EN12425: Class 3 (no passdoor)
    • Air permeability, EN12426: Class 3 (no passdoor)
    • Acoustic insulation, EN ISO 10140-2: R - 25 dB (no passdoor)
技術仕様
  • Unique refdynaco-i-14p-panel
  • コレクションセットIndustrial Doors
  • コレクションOverhead Sectional Doors
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-05-17
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国ベルギー
  • 製造国ベルギー
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - 業務用ドア
  • IFC分類ドア
  • ETIM コードEC003534
  • ETIM 名Exterior door (complete with frame)
  • Uniclass2015コードSs_25_30_20_76
  • Uniclass2015詳細Sectional overhead doorset systems
  • MasterFormat 2014 コード08 36 13
  • MasterFormat 2014 タイトルSectional Doors
  • OmniClassNumber23-17 11 13 25 13
  • OmniClassタイトルSectional Overhead Metal Doors