製品の公開
Dynaco Rigid door R-741
Dynaco Europe NV

Dynaco Rigid door R-741

Google翻訳”,

高断熱高剛性屋外ドア

Dynaco R-741 Rigid には決して妥協しません。究極のスピードと断熱性。

増大する運用需要に対応できるよう、DYNACO R-741 RIGID は究極の速度、断熱性、効率性を提供します。高性能ドアの高速性とセクショナルドアの優れた断熱性能を組み合わせたエントランスソリューションです。したがって、決して妥協する必要はありません。

新たな要求に応える新たな扉

産業、商業、安全な環境に関して言えば、ドアが業務の安全性、安定性、生産性を維持する上で重要な役割を果たしていることがわかります。しかし、企業は建物の性能とエネルギー効率を向上させるというプレッシャーが増大しており、新たなレベルの要求を満たすためには新たな種類のドアが必要です。

熱分離の増加

DYNACO R-741 RIGID は 50mm の断熱材を備えており、エネルギー損失を最小限に抑え、結露を発生させずに最大限の熱分離を実現します。最大 2.2 メートル/秒の素早いロールオープン速度により、熱性能とスムーズな交通の流れを維持します。断熱パネルとサイドフレームの両方が室内の状態を完全に安定させます。

建物のパフォーマンスの向上

大規模でエネルギー集約型の施設にとって、効率はますます大きな課題となっています。そのため、DYNACO R-741 RIGID は、厳しいグリーンビルディング規制を満たすように設計されています。実際、当社の高速製品ポートフォリオの中で最も低い U 値 (2W/m2K 準拠) を提供します。 EN12428*。したがって、二酸化炭素排出量を削減し、エネルギー効率を最適化し、運用コストを節約できます。

※5×5m DYNACO R-741 RIGIDを基に計算

最適化されたメンテナンス

運用の要求が厳しくなるにつれ、メンテナンスの削減も重要な優先事項となります。これをサポートするために、DYNACO R-741 RIGID はコンポーネントの少ないシンプルな V ドライブ設計を採用しています。これにより、メンテナンスが容易になり、稼働中にパネルが接触することがなくなります。ドアを速く、静かに、摩耗しにくくします。

仕様
  • Standard equipment

    Wind resistance (EN 12424): class 4 (DB ≤ 3500 mm), class 3 (3500 mm < DB ≤ 5000 mm), class 2 (DB > 5000 mm).

    Thermal transmittance door blade: according EN 12428: 1,4 W/m²K.

    Thermal transmittance complete door: according EN 12428: 2,0 W/m²K.

    SNR Noise reduction in dB: (DIN EN ISO 10140) 25dB.

    Temperature range: -20°C to +60°C.

    Drive unit: gear motor 1,1 KW. Chain drive to reduce mounting space to the side is delivery.

    Protection: IP 55.

    Control system:

    • MCC frequency control unit, with vector control technology and boost function at start-up. Graphic display and foil keypad for easy guided operation. Easy access to all important information for operation and service
    • Control voltage 24 V DC

    Supply voltage:

    • 3L/(N)PE 380/400/415/440/460/480V; 50/60 Hz
    • With transformer: 3L/(N)PE/220/230/500V; 50Hz

    Safety devices:

    • Light curtain
    • Drop down protection by integrated balancing system

    Manual activation: by releasing the brake at ground level. Partly opening by means of the pre-stressed tension springs.

    Opening / closing speed: up to max. 2.2/0.7 m/s

    Size min.: (DW x DH) 1250 x 2500 mm

    Size max.: (DW x DH) 7000 x 6000 mm

技術仕様
  • Unique refdynaco-r-741-rigid-door
  • コレクションセットHigh speed door
  • コレクションOutside door
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-09-01
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 副マテリアル亜鉛メッキ鋼
  • 設計国ベルギー
  • 製造国ベルギー
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - 業務用ドア
  • IFC分類ドア
  • ETIM コードEC003534
  • ETIM 名Exterior door (complete with frame)
  • Uniclass2015コードPr_30_59_24_38
  • Uniclass2015詳細High speed doorsets
  • MasterFormat 2014 コード08 11 00
  • MasterFormat 2014 タイトルMetal Doors and Frames
  • OmniClassNumber23-17 11 13
  • OmniClassタイトルMetal Doors