製品の公開
Dynaco High-Speed door Emergency D-313
Dynaco Europe NV

Dynaco High-Speed door Emergency D-313

Google翻訳”,

Dynaco 高速ドア緊急 D-313 ロールアップドアは、緊急出口が組み込まれた市場で最もスリムな高速ロールアップドアです。高速ドアの利点を備え、緊急時に簡単に脱出できます。DYNACO D-313 緊急ドアの柔軟な PVC ドアカーテンには、中央に独創的な T 字型のカットがあります。指定されたリリーススポットを押すと、カーテンが 2 つの対称フラップに分割され、緊急出口が開きます。この高速ロールアップドアにより、商品と人のスムーズな流れが実現します。スリムな設計のため、スペースが限られている場所に設置できます。小売店に最適な高速ドアです。低摩擦サイドガイド、自動再挿入ドアカーテン、最小限の摩耗部品を備えた DYNACO D-313 緊急ロールアップドアは、メンテナンスがほとんど必要ありません。カーテンに剛性要素がないため、この高速ドアはスタッフと機器にとって安全です。

技術仕様
  • Unique refdyn-d313-em
  • コレクションセットHigh speed door
  • コレクションEmergency exit door
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2015-12-15
  • エディション1
  • 高さ(Mm)3500
  • 幅(mm)3500
関連
  • 主なマテリアルPVC
  • 副マテリアルスチール
  • 設計国ベルギー
  • 製造国ベルギー
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - 業務用ドア
  • IFC分類ドア
  • Uniclass2015コードPr_30_59_24_38
  • Uniclass2015詳細High speed doorsets