製品の公開
Cabin KB-30 Type E
E.Łukasiak

Cabin KB-30 Type E

Google翻訳”,
ドア:2セットの機能的なヒンジとステンレス鋼製の垂直手すりが装備されており、S、M、L、XLの4つのサイズがあります。赤いLEDが付いているドアを閉める信号システム。外部からの緊急開口部を備えたWCロック-ステンレス鋼製。両面にメラミン箔をラミネートした28mmチップボード製のドア。色はメーカーのサンプルカードから選択。壁システム:キャビンの壁は、メラミン箔で両面がラミネートされた28mmのチップボードでできており、色はメーカーのサンプルカードから選択されています。壁の垂直エッジはポリエステルラッカー仕上げのアルミニウムプロファイルで覆われ、すべてPVC2mmバーで保護されています。固定足-ニスを塗ったアルミニウム鋳物。特徴:パーティクルボードは、摩耗、引っかき傷、温度に耐性があります。表面構造:滑らかな、真珠のような、木目。ポーランドのカトヴィツェにある研究認証局「ZETOM」によって認証されています。ポーランドのグディニアにある海洋熱帯医学研究所によって発行された衛生証明書。オプション付属品:トイレットペーパーホルダーとステンレス製ハンガー。アプリケーション:特に高い美学と高品質の技量を必要とする場所での衛生と衛生の前提
技術仕様
  • Unique refKB-30E
  • コレクションセットSystems Cabin
  • コレクションWc Cabin
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2014-12-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)2050
  • 奥行き(mm)1200
関連
  • 主なマテリアルボール紙・合板
  • 副マテリアルステンレス
  • 設計国ポーランド
  • 製造国ポーランド
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ
  • IFC分類カーテン・ウォール