製品を公開する
EAE - E-LINE CR - Trunking Busbar Systems (630A-6300A)
EAE - E-LINE CR - Trunking Busbar Systems (630A-6300A)
EAE - E-LINE CR - Trunking Busbar Systems (630A-6300A)
EAE - E-LINE CR - Trunking Busbar Systems (630A-6300A)
EAE - E-LINE CR - Trunking Busbar Systems (630A-6300A)
EAE - E-LINE CR - Trunking Busbar Systems (630A-6300A)
    EAE Group

    EAE - E-LINE CR - Trunking Busbar Systems (630A-6300A)

    5つ星のうち5.05.0(8 件のレビュー)
    Google翻訳,
    バスバートランキングシステム(E-Line CRバスバー:キャストレジンバスバー)は、630Aと6300Aの間の電流の転送と分配を提供します。防爆保護され、E-lineKXバスバーモジュールと互換性があります。 IP68保護クラス。厳選された純シリコンミネラルとエポキシ樹脂を配合した高温機械加工強度の合成素材「DUROCOMP」により、E-LineCRバスバーを外部からの衝撃から保護します。
    仕様
      • IP68 and IP69k protection class
      • 3, 4, 4.5, 5 and 6 conductor options
      • Clean earth option
      • IEC 60331- 1 3 hours of continuous current under fire condition
      • Conformance to seismic requirements in accordance with IEC 60068-3-3 ; IEC 60068-2-57 and IEEE 693 standards
      • 3 hours of fire barrier resistance in accordance with ISO 834
      • E60 and E120 current continuance under fire condition in accordance with DIN 4102-12
      • ATEX protection class
      • Exterior environment IP 68 protection class
      • Corrosion-resistant
      • Chemical-resistant
        • Pest-resistant
        • Usable in tropical environments
        • Has high mechanical strength
        • Without stack effect
        • Highly resistant to short circuit
        • Fire-resistant
        • Current continuity under fire conditions
        • Compatible with E-Line KX modules
      技術仕様
      • 固有参照番号CR-Busbar
      • 製品ファミリBusbar
      • 製品グループE-LINE CR
      • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
      • 公開日2022-05-26
      • 版番号1
      関連
      • 主要素材アルミニウム
      • 副素材銅
      • 設計国トルコ
      • 製造国トルコ
      分類
      • BIMobjectカテゴリー電気設備 - 配電器具・装置

      対応地域

      アジア ヨーロッパ 南アメリカ オセアニア 北米 アフリカ