製品の公開
EAE - E-LINE KAM-KAP - Lighting Busbar Systems (25A-40A)
EAE - E-LINE KAM-KAP - Lighting Busbar Systems (25A-40A)
EAE - E-LINE KAM-KAP - Lighting Busbar Systems (25A-40A)
EAE - E-LINE KAM-KAP - Lighting Busbar Systems (25A-40A)
EAE - E-LINE KAM-KAP - Lighting Busbar Systems (25A-40A)
    EAE Group

    EAE - E-LINE KAM-KAP - Lighting Busbar Systems (25A-40A)

    Google翻訳”,
    「E-LineKAPバスバーシステム」は、オフィス、工場、ワークショップ、倉庫、空港などの商業および工業ビルの照明や小電力設備に電力を供給するために使用できます。
    仕様
      • 25A, 32A or 40A current stage
      • KAM 25-32 A Lighting Busbar Tray Systems
      • KAP 40-63 A Plug-in Busbar Tray Systems
      • IP55 protection class
      • Standard 2, 3, 4 or 5-conductor
      • Copper conductors are full-length tin-plated, full-length insulated
      • One plug-in output point at standard 75cm intervals
      • 10A 0,75m-cabled single-phase plugs without fuse
      • 16A Single-phase plugs with connector, fitted with cartridge fuse or without a fuse
      • 16A Three-phase plugs with connector, without a fuse
    技術仕様
    • Unique refKAP-KAM-Busbar
    • コレクションセットBusbar
    • コレクションE-LINE KAP
    • 公開日2022-05-26
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアル銅
    • 設計国トルコ
    • 製造国トルコ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置

    対応地域

    アジア ヨーロッパ 南アメリカ オセアニア 北米 アフリカ