製品の公開
EAE - E-LINE MK - Compact Busbar Systems (100A-225A)
EAE - E-LINE MK - Compact Busbar Systems (100A-225A)
EAE - E-LINE MK - Compact Busbar Systems (100A-225A)
EAE - E-LINE MK - Compact Busbar Systems (100A-225A)
EAE - E-LINE MK - Compact Busbar Systems (100A-225A)
EAE - E-LINE MK - Compact Busbar Systems (100A-225A)
    EAE Group

    EAE - E-LINE MK - Compact Busbar Systems (100A-225A)

    Google翻訳”,

    バスバートランキング-柔軟性

    E-Line MKシリーズの小電力範囲バスバーシステムは、小規模企業、ワークショップ、および産業施設での送電および配電のための柔軟で費用効果の高いソリューションを提供します。

    MKバスバーの範囲は、プラスチック製のタップオフボックスの範囲を通じて、さまざまな量のエネルギーの要件に対する費用効果の高いソリューションを提供します。それらは225Aまでのエネルギーを提供するように設計されています。

    仕様
    • Technical Features

      • Current ratings: 100A, 160A and 225A
      • IP55 protection class
      • Aluminum or copper conductor options
      • Conductors are fully tin plated
      • 4 or 5 conductors
      • Plug-in tap off outlets at every 50 cm on both sides as standard
      • RAL 7038 painted steel enclosure
      • Clean Earth option
      • Plug-in type designed for transmission and distribution of electricity in small scale enterprises.
    技術仕様
    • Unique refMK_Small_Power_Range_Busbar
    • コレクションセットBusbar
    • コレクションE-LINE MK
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-03-24
    • エディション1
    • 幅(mm)3000
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアル銅
    • 設計国トルコ
    • 製造国トルコ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置
    • IFC分類配電
    • UNSPSC名称Electrical Systems and Lighting and Components and Accessories and Supplies
    • UNSPSC39
    • Uniclass2015コードSs_70
    • Uniclass2015詳細Electrical systems
    • MasterFormat 2014 コード26 00 00
    • MasterFormat 2014 タイトルElectrical
    • OmniClassNumber23-35 31 33
    • OmniClassタイトルElectrical Busbars
    • UniFormatIIコードD50
    • UniFormatIIタイトルELECTRICAL

    対応地域

    アジア ヨーロッパ 南アメリカ オセアニア 北米 アフリカ