製品の公開
EAE Lighting - LORY YV
EAE Group

EAE Lighting - LORY YV

Google翻訳”,
LORY YVは、防塵・防水性能IP65を誇ります。高い発光効率により、従来の照明に比べて大幅な省エネを実現します。豊富なスペクトルを持つLEDを奥深く配置することで、グレアを発生させることなく快適な照明を提供します。
仕様
  • Housing: Aluminium Housing

    Optical: Reflector / Glass

    Optical Angles: 24° / 36° / 60°

    IP Protection Class: IP65

    IK Impact Resistance Class: IK03

    Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

    Consumption Power: 8W / 10W / 12W / 15W / 20W

    Source of Light: COB LED

    Color Temperature: 2700K / 3000K / 4000K / 6500K

    CRI: >80 / >90

    Working Ambient Temperature: -5 °C / +35 °C

    Body Colors: RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

    Mounting Type: Plasterboard

技術仕様
  • Unique reflory_yv
  • コレクションセットEAE Lighting
  • コレクションDownlight / Spotlight
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-11-26
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国トルコ
  • 製造国トルコ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
  • IFC分類照明設備
  • Uniclass2015コードEF_70_80
  • Uniclass2015詳細Lighting
  • MasterFormat 2014 コード26 51 00
  • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures

対応地域

アジア ヨーロッパ 南アメリカ オセアニア 北米 アフリカ