製品の公開
ECLISSE Syntesis Luce - Wiring-ready frameless sliding pocket door system
ECLISSE Syntesis Luce - Wiring-ready frameless sliding pocket door system
ECLISSE Syntesis Luce - Wiring-ready frameless sliding pocket door system
ECLISSE Syntesis Luce - Wiring-ready frameless sliding pocket door system
ECLISSE Syntesis Luce - Wiring-ready frameless sliding pocket door system
ECLISSE Syntesis Luce - Wiring-ready frameless sliding pocket door system
ECLISSE Syntesis Luce - Wiring-ready frameless sliding pocket door system
ECLISSE Syntesis Luce - Wiring-ready frameless sliding pocket door system
ECLISSE Syntesis Luce - Wiring-ready frameless sliding pocket door system
ECLISSE Syntesis Luce - Wiring-ready frameless sliding pocket door system
    ECLISSE

    ECLISSE Syntesis Luce - Wiring-ready frameless sliding pocket door system

    Google翻訳”,

    配線可能なフレームレススライドポケットドアシステム

    カウンターフレームは、石膏ボード壁 (オープン構造バージョン) および石積み壁 (クローズドポケットバージョン) 専用です。

    特許取得済みの技術である ECLISSE Syntesis Luce は、居住空間を狭めるカウンター壁を必要とせずに、照明器具、サーモスタット、スイッチを設置できるスライドポケットドア システムです。

    カウンターフレームは、ポケットに直接配線を挿入したり電気ボックスを取り付けたりできるように設計されているため、壁に照明を取り付けたり、何よりも出入り口の横にスイッチを常に手元に置いておいたりすることができます。
    枠がないため、壁との一体化が容易になります。革新的な樹脂コーティングされたプロファイルなどの構造的な詳細により、出入り口の周囲に最終仕上げ層を適用しやすくなり、構造が完全に見えなくなり、壁に一体化されます。
    シングルリーフとダブルリーフのバージョンがあり、シングルリーフバージョンでは最大 10 個の電気ボックス (各サイドに 5 個ずつ)、ダブルリーフバージョンでは最大 20 個の電気ボックス (各ポケットに各サイドに 5 個ずつ) を収容できます。
    木製ドア、ガラスドアにも対応可能です。
    隣接する部屋の防音のための音響キットもご用意しております。

    ECLISSE ペイント可能なドア パネル (下塗り済みで提供) と組み合わせると、 ECLISSE の他のペイント可能な壁面埋め込み製品ラインと完璧にマッチします。

    • ECLISSE Syntesis Line Battente フラッシュヒンジドア
    • フラッシュヒンジドア用 ECLISSE 40 スプレイドフレームの下塗りバージョン
    • ECLISSE Syntesis Areo フラッシュアクセスパネル
    • ECLISSE Syntesis Tech 壁面埋め込み型ハッチ
    • ECLISSE Syntesis フラッシュ幅木用ベースボードプロファイル
    • ECLISSE Delta 傾斜幅木の下塗りバージョン

    ペイントでも壁紙でも、フラッシュドア、アクセスパネル、ハッチ、幅木をカスタマイズしてあらゆる実用的なニーズを満たし、部屋全体を完全に自由に装飾することができます。

    注意: ECLISSE 製品には国固有の寸法があります。
    対応する国拡張子のファイルをダウンロードするか、詳細については会社にお問い合わせください。

    技術仕様
    • Unique refeclisse-syntesis-luce
    • コレクションセットSliding Pocket Door Systems
    • コレクションECLISSE Syntesis Collection
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-04-12
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアル亜鉛メッキ鋼
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - 引き戸
    • IFC分類ドア
    • Uniclass2015コードPr_30_59_23_02
    • Uniclass2015詳細Aluminium door frames
    • MasterFormat 2014 コード08 10 00
    • MasterFormat 2014 タイトルDoors and Frames
    • OmniClassNumber23-17 11 11 11
    • OmniClassタイトルDoor Frames

    対応地域

    ヨーロッパ アジア アフリカ 南アメリカ オセアニア
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
    5つ星のうち4.3 4.3 (40)
    5つ星のうち4.7 4.7 (9)
    5つ星のうち5.0 5.0 (6)
    5つ星のうち4.9 4.9 (12)