製品の公開
GENIALE SEISMIC COAT 10+4CSE27
GENIALE SEISMIC COAT 10+4CSE27
GENIALE SEISMIC COAT 10+4CSE27
GENIALE SEISMIC COAT 10+4CSE27
GENIALE SEISMIC COAT 10+4CSE27
GENIALE SEISMIC COAT 10+4CSE27
GENIALE SEISMIC COAT 10+4CSE27
GENIALE SEISMIC COAT 10+4CSE27
    Ecosism

    GENIALE SEISMIC COAT 10+4CSE27

    Google翻訳”,
    GenialeEcosism®SeismicCoatは、費用便益比を最大化する複合介入を通じて、現在の規制に従って既存の建物の耐震安全性とエネルギー効率の両方を可能にする革新的な技術ソリューションです。名前自体が示すように、新しい耐震性の「スキン」を提供するために建物の外側に適用されたGeniale Seismic Coatは、2層の材料の内側にキャストされた鉄筋コンクリートの薄いスラブで構成されていますカスタマイズ可能な断熱材。設計段階で適切なサイズの鋳造物は、基礎と床の縁石のレベルに配置された適切なアンカーを挿入することによって既存の構造と統合され、新しいシステムと構造自体の間の最大のコラボレーションを保証します。 Ecosism®の特徴である亜鉛メッキ鋼メッシュの使用により、システムには、組み立て済みの断熱材と、準備済みの構造補強材を正しく取り付けるためのガイドが付属しているため、作業や建設現場のスクラップを最小限に抑えることができます。さらに、シートの曲げ挙動を改善し、平面外での不安定性のリスクを低減するために、適切な水平および垂直の補強リブを作成することができます。最後に、亜鉛メッキ鋼線メッシュの特定のコンフォメーションのおかげで、衝撃や気象イベントから絶縁材料を最大限に保護する、特に頑丈な従来の石膏仕上げ層を作成することができます。 Geniale耐震コートは、現場での建築調査に基づいて、担当技術者が開発した構造プロジェクトに従って測定するために製造されています。構造物の床と同じ高さで製造された耐震コートのパネルは、建物の高さに忠実に追従し(製造段階でのフォロメトリの準備)、さまざまな種類の断熱材を使用してカスタマイズできます。耐震コートは、使用する厚さと材料の両方に応じて、耐震性能とエネルギー性能をさまざまなレベルで向上させるように設計できます。このため、ロックウールなどの特定の製品を採用することにより、エネルギー性能の向上と、建物の遮音性および耐火性の向上の両方を保証することができます。この特許は、実物大のサンプルの周期的テストによって検証され、パドヴァ大学(ICEA学部)と共同で考案および開発されました。
    仕様
    • ADVANTAGES EFFICIENCY: the Seismic Coat allows to achieve two results simultaneously, reducing the processing phases and, consequently, the realization times MINIMUM INVASIVITY: The Seismic Coat is made only on the external surface of the building, ensuring its continuity of use even during application, unlike most of the seismic improvement / adaptation systems on the market today. OPTIMIZATION: The Seismic Coat does not require formwork, since the layers of insulation also have the function of containing the cast of structural concrete created on site. ECONOMICITY AND GUARANTEE: by proposing a unique solution for improving the energy and seismic performance of the building, you have the possibility of entrusting the work to a single company, it does not have to be carried out at a later date and allows you to keep the construction costs down and have the guarantee of the result. PRECISION: The Ecosism® metal mesh allows to ensure the correct positioning of the reinforcement bars within the concrete layer. In this way, even if the thickness is reduced, an adequate concrete cover can be guaranteed. CUSTOMIZATION: Possibility of customer choice of a customized insulation package both as regards insulation materials and thickness, according to requirements. FINISHING: Thanks to the particular conformation of the metal mesh, it is possible to create a finish with reinforced, solid and impact-resistant plaster that will protect the insulation for the entire useful life of the structure. QUICKNESS: The Seismic Coat is produced in the factory in large modules, in this way speed and precision of installation are increased and waste and scraps are eliminated. BREATHABILITY: The cracks between the slices of insulation created by the presence of the metal mesh guarantee the breathability of the wall and do not affect energy performance (certified by testing in a hot chamber).
    技術仕様
    • Unique ref10_4CSE27
    • コレクションセットIFC INSULATED CONCRETE FORMS
    • コレクションCAPPOTTO SISMICO
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-03-12
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルビーズ法発泡スチロール(EPS)
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 外部壁
    • IFC分類
    • UNSPSC名称Structural components and basic shapes
    • UNSPSC3010
    • Uniclass2015コードEF_25
    • Uniclass2015詳細Wall and barrier elements
    • MasterFormat 2014 コード03 11 19
    • MasterFormat 2014 タイトルInsulating Concrete Forming
    • OmniClassNumber23-13 31 17 17
    • OmniClassタイトルInsulated Concrete Forms
    • UniFormatIIコードB2010
    • UniFormatIIタイトルExterior Walls