製品の公開
SINGLE MODULE 8TES10
SINGLE MODULE 8TES10
SINGLE MODULE 8TES10
SINGLE MODULE 8TES10
    Ecosism

    SINGLE MODULE 8TES10

    Google翻訳”,
    Ecosism®による単一モジュールフォームは、建設時間を短縮し、処理廃棄物を完全に排除するためにすべてのヤード作業をキャンセルするため、サーバー上の利点を提供するために常にカスタムメイドされています。これは、お金の節約と環境への意識を意味します。単一のEcosism®モジュールは、既存のコンクリートフレーム構造の埋め込み壁の建設や、固体コンクリートスラブのドス内断熱に最適です。この製品は、さまざまなタイプと厚さの断熱材を結合する可能性も提供します。単一のモジュールは構造への重量の影響が少なく、取り扱いも非常に軽く、迅速で安全な位置決めを保証します。この作業中、単一のモジュールが耐荷重構造に固定され、地震の場合に最大限の安全性を確保します。単一のモジュールは、強化モルタルで簡単に漆喰で塗ることができ、最終製品を非常に堅固にし、衝撃や圧縮に耐えることができます。最後に、その内部コアにより、配管および電気システムをすばやく簡単に配置できます。
    仕様
    • FEASIBLE TYPES INSULATION THICKHNESSES 80 / 130 / 150 / 200 / 250 / 300 mm PLASTER MESH THICKNESSES 10 / 30 / 50 mm ADVANTAGES Ideal for separating the interior spaces No work in the building yard is needed No waste and scrap Size, type and combinations of insulating materials are customizable The light weight and the anchoring to the load bearing structure make this form safe and ideal for earthquake-resistant buildings. Simple arrangement of home services
    技術仕様
    • Unique ref8TES10
    • コレクションセットPARETI DIVISORIE
    • コレクションTRAMEZZA ISOLATA
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-03-12
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルビーズ法発泡スチロール(EPS)
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 外部壁
    • IFC分類カーテン・ウォール
    • Uniclass2015コードEF_25
    • Uniclass2015詳細Wall and barrier elements
    • MasterFormat 2014 コード07 42 00
    • MasterFormat 2014 タイトルWall Panels
    • OmniClassNumber23-13 33 27 11
    • OmniClassタイトルCurtain Walls
    • UniFormatIIコードC1010
    • UniFormatIIタイトルPartitions