製品の公開
EcoSmart ECO 11 Electric Tankless Water Heater
EcoSmart

EcoSmart ECO 11 Electric Tankless Water Heater

Google翻訳”,

EcoSmart ECO 11は、涼しい気候での手洗いに最適で、バスルーム、小さなシンク、またはオフィスの休憩室に最適です。温暖な気候では、ECO 11は毎分最大2.6ガロンの連続温水を供給でき、バスルームのシャワーまたは台所の流し台をサポートします。このモデルは、出力温度を表示するデジタルディスプレイを備えており、1度刻みで調整できます。 EcoSmart給湯器は、耐久性があり、コンパクトで、設置が簡単です。

Amazon.comで紹介されているように

仕様
  • Specification ECO 11

    Voltage: 220
    Phase: Single
    kW: 11.8 kW
    Amperage Draw: 54 A
    Required Breaker: 60 A
    Required Wire: 6 AWG
    Pipe Fittings: 1/2" CF
    Dimensions (in.): 11.5"H x 8"W x 3.75"D
    Weight: 6.65 lb
    Activation Flow: 0.3 GPM
    Certification: UL-499, ETL Listed
    Warranty: Lifetime Limited

技術仕様
  • Unique refEcoSmart-ECO-11-Electric-Tankless-Water-Heater
  • コレクションセットHVAC
  • コレクションTankless Water Heater
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2019-02-10
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 温水器
  • UNSPSC名称Domestic water heaters
  • UNSPSC40101825
  • MasterFormat 2014 コード22 33 00
  • MasterFormat 2014 タイトルElectric Domestic Water Heaters
  • OmniClassNumber23-31 29 00
  • OmniClassタイトルHot Water Heaters