製品の公開
PURAIN HD 8” to 16”: Heavy Duty Commercial Direct Bury Application

PURAIN HD 8” to 16”: Heavy Duty Commercial Direct Bury Application

Google翻訳”,
セルフクリーニング機能付きPURAINインレットプレフィルターは、INTEWAが特許を取得した独自のハイドロリックジャンプ技術により、最も高い割合できれいな雨水を捕捉します。PURAINフィルターは、雑排水処理にも使用されます。雨水処理の場合、PURAINフィルターは降雨量が多い場合でも(降雨量の97%は低流量で降る)、一滴の水もすべて捕捉します。雑排水処理の場合、フィルタースクリーンは逆洗ノズルによって自動的に洗浄されます。PURAINフィルターは、地中埋設、タンク内、または外部設置用に、4インチ(DN100)から16インチ(DN400)までの接続サイズを提供しています。PURAINフィルターでは、流入水は重力によってステンレス製の台形ふるいを通して貯水槽にろ過されます。ゴミはふるいの後ろのくぼみに溜まり、大雨の際に発生するハイドロリックジャンプによってオーバーフローに洗い流されます。
仕様
  • The PURAIN HD line is designed for underground installation with a vehicle rating up to 60 tons. These filters are accessible with conventional manhole lids and concrete rings, and they are sized for pipe diameters of 8”, 12”, & 16” SDR 35 PVC.
技術仕様
  • Unique refpurain-hd-8-to-16-heavy-duty-commercial-direct-bury-application
  • コレクションセットPURAIN
  • コレクションHeavy Duty Commercial Direct Bury Applicatio
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-07-14
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 配管 - その他
  • Uniclass2015コードSs_55_70_97_35
  • Uniclass2015詳細Grey water reclamation systems
  • OmniClassNumber23-27 55 11 11
  • OmniClassタイトルWater Filters