製品の公開
230V-Mehrfachsensormelder Ei3024
230V-Mehrfachsensormelder Ei3024
    Ei Electronics KG

    230V-Mehrfachsensormelder Ei3024

    Google翻訳”,

    Ei3024 は、改良された熱反応型光学式煙センサーと自動汚染補償を備えたマルチセンサー火災検知器で、より広範囲の火災への迅速な対応を可能にします。火災の煙と熱の両方を検出し、クラス A1 熱センサーを備えた廊下、階段だけでなくリビングエリアや寝室にも最適です。キッチンなどに最適ですので、
    Ei3000 シリーズには取り付けプレートが付属しており、非常に迅速かつ簡単に警報器を取り付けることができます。アラームが取り付けプレートに押し込まれると、主電源とバッテリー電源が自動的にオンになります。各アラームには、停電時にアラームに電力を供給するための充電式バックアップ電池が内蔵されています。

    仕様
    • Abmessungen:
      Breite 150 mm
      Länge 150 mm
      Tiefe 66 mm
      Gewicht 346 g

      Eigenschaften:

      Einsatztemperatur 10 bis +40°C
      Lagertemperatur -10 bis +40°C
      Sensortyp; photoelektrischer Sensor + Thermistor (Fixtemperatur 58°C ±4°C)
      Signalgeber: piezoelektrischer Schallgeber
      Schalldruck: 85 dB(A) in 3 m Abstand
      Feuchtigkeit: 15 % bis 95 % rel. Luftfeuchtigkeit (keine Betauung), auch geeignet für typische Badezimmerbedingungen
      Überwachungsbereich: ≤ 60 m²
      Stromversorgung: 230V AC
      Batterielebensdauer: 10 Jahre
      Gehäusefarbe: rein weiß, annähernd RAL 9010
      Gehäusematerial: Kunststoff, UL94 V0 klassifiziert

      Vernetzung:

      Draht: 31 Geräte (davon bis zu 12 Melder je Gruppe empfohlen) bei max. 250 m Leitungslänge und 50 Ohm Leitungswiderstand zw. zwei Geräten mit Funkmodul Ei3000MRF

      Qualität:
      Normen: Standards EN 14604:2005 + AC:2008; BS 5446-2:2003
      Garantie: 5 Jahre Herstellergarantie

    技術仕様
    • Unique ref230v-mehrfachsensormelder-ei3024
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-01-30
    • エディション1
    関連
    • 設計国アイルランド
    • 製造国アイルランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ防火設備 - 防火装置
    • IFC分類アラーム
    • ETIM コードEC001763
    • ETIM 名Fire detector
    • Uniclass2015コードPr_75_75_30_15
    • Uniclass2015詳細Combined smoke and heat detectors
    • MasterFormat 2014 コード28 31 43
    • MasterFormat 2014 タイトルFire Detection Sensors
    • OmniClassNumber23-29 29 13
    • OmniClassタイトルFire Detectors

    対応地域

    ヨーロッパ