製品の公開
GARDA AP 200 SPECIAL Linear Railing
GARDA AP 200 SPECIAL Linear Railing
GARDA AP 200 SPECIAL Linear Railing
GARDA AP 200 SPECIAL Linear Railing
GARDA AP 200 SPECIAL Linear Railing
GARDA AP 200 SPECIAL Linear Railing
GARDA AP 200 SPECIAL Linear Railing
GARDA AP 200 SPECIAL Linear Railing
    eibho

    GARDA AP 200 SPECIAL Linear Railing

    Google翻訳”,

    透明性を最大限に高める埋め込み式ガラス手すりシステム。あらゆるプロジェクトに最適な、完璧な統合性、すっきりとした美しさ、そして構造性能を実現します。

    内部取り付け AP 200 またはオフセット取り付け AP 200 SPECIAL を備えたガラス手すりシステム。どちらも上げ床または舗装の下に隠れたベース プロファイルを備えています。

    外部からプロファイル コンポーネントが見えないようにするプロジェクトに最適で、視覚的な明瞭さを最大限に確保します。

    仕様
    • Resistance according to application:

      • 0.8 kN/m → standard residential and commercial use
      • 1.6 – 2.0 kN/m → gyms, public areas, and access points
      • Safety test over 2.0 kN/m → 3.0 kN/m

      Available thicknesses:

      • 8+8.2 mm / 8+8.4 mm
      • 10+10.2 mm / 10+10.4 mm
      • 12+12.2 mm / 12+12.4 mm

      Complies with CTE regulations – usage zones: A1, A2, B, C1, C2, C3, C4, D1, D2, E, F, G1, G2

    技術仕様
    • Unique refGARDA-AP-200-SPEIAL-Linear-Railing
    • コレクションセットGARDA EIBHO by Aluvetro
    • コレクションGARDA AP
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-12-29
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 手すり
    • IFC分類手すり
    • Uniclass2015コードPr_25_30_36_03
    • Uniclass2015詳細Aluminium handrails
    • MasterFormat 2014 コード05 52 00
    • MasterFormat 2014 タイトルMetal Railings
    • OmniClassNumber23-17 25 11 11 17
    • OmniClassタイトルRailing

    対応地域

    アジア 北米 南アメリカ ヨーロッパ アフリカ