製品の公開
Fiberglass Cornice
Royal Corinthian

Fiberglass Cornice

5つ星のうち4.54.5(8 レビュー)
Google翻訳”,

Royal Corinthian は、FRP または GFRP コーニスとも呼ばれる RoyaLite™ ファイバーグラス コーニスおよびエンタブラチュアを製造しています。コーニスは 35% ~ 40% のグラスファイバーで強化されたポリエステル樹脂で作られています。グラスファイバーはポンド単位でスチールよりも強いため、寿命、価格、設置の容易さ、制限の点で比類のない軽量のコーニスが得られます。メンテナンス。当社は何百もの標準コーニスを提供しており、それらはすべて簡単に変更してさらに多くのオプションを作成できます。当社では、高さ 4 インチの単純なグラスファイバー製コーニスから高さ 60 インチを超える複雑なコーニスまで製造しています。当社では、一体型のブラケット、コーベル、モディリオン、ブロック、またはトリグリフを備えたグラスファイバー製コーニスを用意しており、これらの要素が固定されていないコーニスと比較して、設置コストを大幅に削減できます。社内のパターンと金型作成能力により、カスタマイズは比較的安価です。

追加の CAD ファイルについては、https://royalcorinthian.com/fiberglass-cornice-cad-drawings/ にアクセスしてください。

仕様
  • RoyaLite™ Fiberglass “FRP”
    Best ApplicationLightweight And Versatile
    Factory Finish (Standard)White Marine-Grade Gel Coat
    Factory Finish (Options)Prefinished Colors/Textures
    Price Comparison$
    StylesStandard And Custom
    Typical Length8′
    Wall Thickness1/4″
    Weight (Sq Ft)2 To 4 Lbs
    Warranty25 years
    Advantages

    Unrivaled Durability

    CustomizableYes
    Fiberglass Content35-40%
    FillerNone
    Fire RatingAvailable: Class A
    LEED PointsAvailable
技術仕様
  • Unique reffiberglass-cornice
  • コレクションセットCornice
  • コレクションFiberglass Cornice
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-12-08
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル繊維ガラス
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 手すり
  • Uniclass2015コードPr_25_93_51_56
  • Uniclass2015詳細Natural stone cornices
  • OmniClassNumber23-13 21 23 21
  • OmniClassタイトルMasonry Cornices