製品の公開
FRAME Metal Panel Railing System
FRAME Metal Panel Railing System
FRAME Metal Panel Railing System
FRAME Metal Panel Railing System
FRAME Metal Panel Railing System
FRAME Metal Panel Railing System
FRAME Metal Panel Railing System
    VIVA Railings

    FRAME Metal Panel Railing System

    5つ星のうち4.14.1(9 レビュー)
    Google翻訳”,

    FRAMEは、お気に入りの穴あき金属またはワイヤーメッシュで画像フレーム化された構造用金属パネルシステムです。 FRAMEの広いエッジは、アールデコ調の外観で大胆なステートメントを作成します。サポートベースは最小限で、ほとんど見えないため、フローティングメタルパネルが得られます。幅の広いフレームは、一体型のトップガードエッジも作成し、トップキャップを追加する必要がありません。手すりは、階段の用途に追加したり、さまざまなステンレス製または木製のレールから選択したり、VIVAiRailリニアまたはポッドLEDを介して照明を追加したりできます。

    仕様
    • Material:
      Powder Coated Post

      Size:
      Solid bar post @ 4'-3" max. O.C

      Mounting Options
      Fascia, Top or Core mount.

      INFILL MATERIAL:  Perforated Metal or Wire Mesh

      Stainless Steel (304 or 316)
      Finish Options:  Powder Coa

      Size/Spacing
      2" wide with aluminum angle framed panel


      HANDRAIL MATERIAL:

      Stainless Steel Tube
      Finish:  #6 Satin, Powder Coat
      Size/Spacing for SS Tube: Ø1-1/2" or Ø2" for Hand Rail
      Ø1-1/2", Ø2" or 2"x1" Rectangular tube for Top Rail

      Stainless Steel Tube with LED
      Finish:  #6 Satin
      Size/Spacing for SS Tube with LED:  Ø1-1/2" with LED LINEAR, Ø1-1/2" or Ø2" with LED POD

        Wood (Red Oak, Cherry or Maple):  #6 Satin
        Wood (Red Oak, Cherry or Maple) w/ LED:  Unstained
        Size/Spacing:  Ø2" / Ø2" with LED LINEAR

        1. All LED LINEAR products are ETL certified; ETL mark is proof of product compliance to North American safety standard.
      技術仕様
      • Unique refframe-metal-panel-railing-system
      • コレクションセットMetal Panel Systems
      • コレクションMetal Panel Railing System
      • タイプ建築資材
      • 公開日2021-06-24
      • エディション1
      関連
      • 主なマテリアルステンレス
      • 設計国アメリカ合衆国
      • 製造国アメリカ合衆国
      識別情報
      • BIMobjectカテゴリ建設 - 手すり
      • IFC分類手すり
      • ETIM コードEC012260
      • ETIM 名Handrail system
      • Uniclass2015コードSs_25_15_60_35
      • Uniclass2015詳細Handrail systems
      • MasterFormat 2014 コード05 73 00
      • MasterFormat 2014 タイトルDecorative Metal Railings
      • OmniClassNumber23-17 25 11 11 17
      • OmniClassタイトルRailing

      対応地域

      北米
      アメリカ合衆国

      類似製品