製品の公開
GARDA FS 200 SPECIAL Linear Railing
GARDA FS 200 SPECIAL Linear Railing
GARDA FS 200 SPECIAL Linear Railing
GARDA FS 200 SPECIAL Linear Railing
GARDA FS 200 SPECIAL Linear Railing
    eibho

    GARDA FS 200 SPECIAL Linear Railing

    Google翻訳”,

    フロントマウント式ガラス手すり。ミニマルなデザイン、最大限の使用可能面積、そして高い技術性能。

    フロントマウントでサポートするガラス手すりシステム (FS) またはその FS 200 SPECIAL バリアントは、オフセットマウントと、上げ床または舗装の下に隠れたプロファイルを特徴としています。

    最大限の視覚的明瞭性、スペースの最適化、およびプロファイルの完全な隠蔽が求められるプロジェクトに最適です。

    仕様
    • Resistance according to application:

      • 0.8 kN/m → standard residential and commercial use
      • 1.6 – 2.0 kN/m → gyms, public areas, and access points
      • Safety test over 2.0 kN/m → 3.0 kN/m

      Available thicknesses:

      • 8+8.2 mm / 8+8.4 mm
      • 10+10.2 mm / 10+10.4 mm
      • 12+12.2 mm / 12+12.4 mm

      Complies with CTE regulations – usage zones: A1, A2, B, C1, C2, C3, C4, D1, D2, E, F, G1, G2

    技術仕様
    • Unique refGARDA-FS-200-SPECIAL-Linear-Railing
    • コレクションセットGARDA EIBHO by Aluvetro
    • コレクションGARDA FS
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-12-22
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 手すり
    • IFC分類手すり
    • Uniclass2015コードPr_25_30_36_03
    • Uniclass2015詳細Aluminium handrails
    • MasterFormat 2014 コード05 52 00
    • MasterFormat 2014 タイトルMetal Railings
    • OmniClassNumber23-17 25 11 11 17
    • OmniClassタイトルRailing

    対応地域

    アジア 北米 南アメリカ ヨーロッパ アフリカ