製品の公開
GARDA LAMINATE Glass Canopies
GARDA LAMINATE Glass Canopies
GARDA LAMINATE Glass Canopies
GARDA LAMINATE Glass Canopies
    eibho

    GARDA LAMINATE Glass Canopies

    Google翻訳”,

    LAMINA は、ミニマリストなデザイン、効率的な保護、高度な技術ソリューションを組み合わせた吊り下げ式ガラスキャノピー システムです。

    熱強化ガラス、精密なガラス調整、カスタマイズ可能なプロファイルにより、強度、防水性、各プロジェクトへの適応性を保証します。


    仕様
      • Conforms to the Spanish Technical Building Code (CTE).
      • Maximum projection of 1300 mm for ideal coverage.
      • Quick and easy installation.
      • Ideal for: main entrances, public buildings, shops, and private homes.
      • Available thicknesses:
        • 8+8.2 mm / 8+8.4 mm
        • 10+10.2 mm / 10+10.4 mm
        • 12+12.2 mm / 12+12.4 mm
    技術仕様
    • Unique refGARDA-LAMINATE-GLASS-CANOPIES
    • コレクションセットGARDA EIBHO by Aluvetro
    • コレクションGARDA LAMINATE
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-03-09
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 手すり
    • IFC分類手すり
    • Uniclass2015コードPr_25_30_36_03
    • Uniclass2015詳細Aluminium handrails
    • MasterFormat 2014 コード05 52 00
    • MasterFormat 2014 タイトルMetal Railings
    • OmniClassNumber23-17 25 11 11 17
    • OmniClassタイトルRailing

    対応地域

    アジア 北米 南アメリカ ヨーロッパ アフリカ