製品の公開
GARDA SP 200 SPECIAL Linear Railing
GARDA SP 200 SPECIAL Linear Railing
GARDA SP 200 SPECIAL Linear Railing
GARDA SP 200 SPECIAL Linear Railing
GARDA SP 200 SPECIAL Linear Railing
GARDA SP 200 SPECIAL Linear Railing
GARDA SP 200 SPECIAL Linear Railing
GARDA SP 200 SPECIAL Linear Railing
GARDA SP 200 SPECIAL Linear Railing
    eibho

    GARDA SP 200 SPECIAL Linear Railing

    Google翻訳”,

    輪郭が見えるガラス手すり。安全性、デザイン性、そして汎用性を兼ね備えています。

    GARDA SP 200 および SP 200 SPECIAL システムは、間隔をあけた固定具を備え、表面設置 (SP) 用に設計されたアルミニウムとガラスの手すりで、新築、改築、修復プロジェクトに最適です。

    目に見えるプロファイルと他の建築要素との簡単な統合を必要とするプロジェクトに最適です。

    仕様
    • Resistance according to application:

      • 0.8 kN/m → standard residential and commercial use
      • 1.6 – 2.0 kN/m → gyms, public areas and access points
      • Safety test over 2.0 kN/m → 3.0 kN/m

      Available thicknesses:

      • 8+8.2 mm / 8+8.4 mm
      • 10+10.2 mm / 10+10.4 mm
      • 12+12.2 mm / 12+12.4 mm

      Complies with CTE regulations – areas of use: A1, A2, B, C1, C2, C3, C4, D1, D2, E, F, G1, G2

    技術仕様
    • Unique refGARDA-SP-200-SPECIAL-Linear-Railing
    • コレクションセットGARDA EIBHO by Aluvetro
    • コレクションGARDA SP
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-12-15
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 手すり
    • IFC分類手すり
    • Uniclass2015コードPr_25_30_36_03
    • Uniclass2015詳細Aluminium handrails
    • MasterFormat 2014 コード05 52 00
    • MasterFormat 2014 タイトルMetal Railings
    • OmniClassNumber23-17 25 11 11 17
    • OmniClassタイトルRailing

    対応地域

    アジア 北米 南アメリカ ヨーロッパ アフリカ