製品の公開
GARDA SP 300 Linear Railing
GARDA SP 300 Linear Railing
    eibho

    GARDA SP 300 Linear Railing

    Google翻訳”,

    高強度ガラス手すり。最大限の安全性と技術的性能を実現する強化ソリューション

    GARDA SP 300 は、強化された安全性、構造的安定性、統合された美観を必要とするプロジェクトに高性能なソリューションを提供します。

    内部、前面、または床面の設置オプションがあり、規制と機能により最高の技術基準が求められる環境に最適です。

    SP 300: 目に見えるプロファイルを備えた床取り付け

    仕様
    • Resistance according to application:

      • Safety test over 3.0 kN/m → 4.5 kN/m

      Available thicknesses:

      • 8+8.2 mm / 8+8.4 mm
      • 10+10.2 mm / 10+10.4 mm
      • 12+12.2 mm / 12+12.4 mm

      Complies with CTE regulations – areas of use: A1, A2, B, C1, C2, C3, C4, D1, D2, E, F, G1, G2

    技術仕様
    • Unique refGARDA-SP-300-Linear-Railing
    • コレクションセットGARDA EIBHO by Aluvetro
    • コレクションGARDA SP
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-02-15
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 手すり
    • IFC分類手すり
    • Uniclass2015コードPr_25_30_36_03
    • Uniclass2015詳細Aluminium handrails
    • MasterFormat 2014 コード05 52 00
    • MasterFormat 2014 タイトルMetal Railings
    • OmniClassNumber23-17 25 11 11 17
    • OmniClassタイトルRailing

    対応地域

    アジア 北米 南アメリカ ヨーロッパ アフリカ