製品の公開
MODULAR 2.0 Railing BAR
MODULAR 2.0 Railing BAR
MODULAR 2.0 Railing BAR
MODULAR 2.0 Railing BAR
MODULAR 2.0 Railing BAR
MODULAR 2.0 Railing BAR
MODULAR 2.0 Railing BAR
    eibho

    MODULAR 2.0 Railing BAR

    Google翻訳”,

    周囲フレームと垂直バーを備えた垂直構成。保護、換気、カスタマイズされたソリューションを組み合わせたプロジェクトに適応できます。

    バー付きMODULAR 2.0バージョンは、伝統的な美学を現代的な視点から再解釈し、20×20mmの垂直プロファイルと回転防止システムをスタイリッシュで耐久性の高いフレームに統合しました。部分的な透明性と視覚的な保護の連続性が求められる屋外用途やセキュリティ要素に最適な、多用途なソリューションです。

    オプション: モジュラーバー SP、FS、FS アップ

    仕様
    • Resistance according to use:

      • 2.0 kN/m – reinforced loads
      • Safety test on 2.0 kN/m → 3.0 kN/m


      Frame with 20×20 mm vertical bars

        Complies with CTE regulations – zones: A1, A2, B, C1, C2, C3, C4, D1, D2, E, F, G1, G2

      技術仕様
      • Unique refMODULAR-2-0-BAR
      • コレクションセットMODULAR 2.0 EIBHO by Aluvetro
      • コレクションBAR
      • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
      • 公開日2026-01-19
      • エディション1
      関連
      • 主なマテリアルアルミニウム
      • 副マテリアルガラス
      識別情報
      • BIMobjectカテゴリ建設 - 手すり
      • IFC分類手すり
      • Uniclass2015コードPr_25_30_36_03
      • Uniclass2015詳細Aluminium handrails
      • MasterFormat 2014 コード05 52 00
      • MasterFormat 2014 タイトルMetal Railings
      • OmniClassNumber23-17 25 11 11 17
      • OmniClassタイトルRailing

      対応地域

      アジア 北米 南アメリカ ヨーロッパ アフリカ