製品の公開
MODULAR 2.0 Railing GLASS
MODULAR 2.0 Railing GLASS
MODULAR 2.0 Railing GLASS
MODULAR 2.0 Railing GLASS
MODULAR 2.0 Railing GLASS
MODULAR 2.0 Railing GLASS
MODULAR 2.0 Railing GLASS
MODULAR 2.0 Railing GLASS
MODULAR 2.0 Railing GLASS
    eibho

    MODULAR 2.0 Railing GLASS

    Google翻訳”,

    ガラスとアルミニウムを機能的、美しく、工業化に適したアセンブリに統合した軽量で耐久性のある構造です。

    MODULAR 2.0ラインのガラスバージョンは、透明性、構造強度、そしてプロフェッショナルな仕上がりを兼ね備えた、床またはフロント設置ソリューションを提供します。モジュール構造により、効率的な製造と、要求の厳しい建築プロジェクトへの適応性を実現します。

    オプション: モジュラーガラス SP、FS、FS UP

    仕様
    • Resistance according to use:

      • 2.0 kN/m – reinforced loads
      • Safety test on 2.0 kN/m → 3.0 kN/m

      Available thicknesses:

      • 55.2 (SP/FS UP) or 66.2 (FS)

      Complies with CTE regulations – zones: A1, A2, B, C1, C2, C3, C4, D1, D2, E, F, G1, G2

    技術仕様
    • Unique refMODULAR-2-0-GLASS
    • コレクションセットMODULAR 2.0 EIBHO by Aluvetro
    • コレクションGLASS
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-01-12
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 手すり
    • IFC分類手すり
    • Uniclass2015コードPr_25_30_36_03
    • Uniclass2015詳細Aluminium handrails
    • MasterFormat 2014 コード05 52 00
    • MasterFormat 2014 タイトルMetal Railings
    • OmniClassNumber23-17 25 11 11 17
    • OmniClassタイトルRailing

    対応地域

    アジア 北米 南アメリカ ヨーロッパ アフリカ