製品の公開
MODULAR 2.0 Railing PANEL
MODULAR 2.0 Railing PANEL
MODULAR 2.0 Railing PANEL
MODULAR 2.0 Railing PANEL
MODULAR 2.0 Railing PANEL
    eibho

    MODULAR 2.0 Railing PANEL

    Google翻訳”,

    アルミパネルとスタイリッシュなフレームを組み合わせた包み込むような構成。プライバシー、耐久性、そして高度なカスタマイズ性を備えています。

    パネル付きMODULAR 2.0バージョンは、コンパクトで統一感のある現代的な外観を実現する金属製外装材を採用しています。モジュラー構造により、個々のパーツを事前に組み立て、現場で必要に応じて調整することが可能です。


    オプション: モジュラーシートメタル SP、FS、FS UP


    仕様
    • Resistance according to use:

      • 2.0 kN/m – reinforced loads
      • Safety test on 2.0 kN/m → 3.0 kN/m


        Complies with CTE regulations – zones: A1, A2, B, C1, C2, C3, C4, D1, D2, E, F, G1, G2

      技術仕様
      • Unique refMODULAR-2-0-PANEL
      • コレクションセットMODULAR 2.0 EIBHO by Aluvetro
      • コレクションPANEL
      • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
      • 公開日2026-01-26
      • エディション1
      関連
      • 主なマテリアルアルミニウム
      • 副マテリアルガラス
      識別情報
      • BIMobjectカテゴリ建設 - 手すり
      • IFC分類手すり
      • Uniclass2015コードPr_25_30_36_03
      • Uniclass2015詳細Aluminium handrails
      • MasterFormat 2014 コード05 52 00
      • MasterFormat 2014 タイトルMetal Railings
      • OmniClassNumber23-17 25 11 11 17
      • OmniClassタイトルRailing

      対応地域

      アジア 北米 南アメリカ ヨーロッパ アフリカ