製品の公開
Tamponamento esterno Gasbeton® Active (λ=0,07 W/mK) - Basic
Tamponamento esterno Gasbeton® Active (λ=0,07 W/mK) - Basic
Tamponamento esterno Gasbeton® Active (λ=0,07 W/mK) - Basic
Tamponamento esterno Gasbeton® Active (λ=0,07 W/mK) - Basic
    Gasbeton

    Tamponamento esterno Gasbeton® Active (λ=0,07 W/mK) - Basic

    Google翻訳”,

    オートクレーブ処理された気泡コンクリートGASBETON®ACTIVEの非常に軽くて強いブロックは、冬と夏の両方で優れた性能を発揮し、サーマルコートを追加せずにnZEBとパッシブビルディングの外壁を作成します。
    これは、オートクレーブ養生気泡コンクリートブロックの密度を300 Kg / m3まで低減することで可能になります。これにより、オートクレーブ養生気泡のすべての貴重な典型的な特性を変更せずに、乾燥熱伝導率λ10dryの優れた値を得ることができます。セルラーコンクリート、真のエコサステナブル、通気性のある素材、火災、地震、騒音に強い。

    構文の説明:
    セルラーコンクリート、オートクレーブ養生セルラーコンクリート、オートクレーブ養生気泡コンクリート、オートクレーブ養生セルラーコンクリート、断熱材、熱慣性、通気性、防音、耐火性、軽量、エコロジカル、グリーンビルディング、リサイクル可能、レンガ、壁、充填材、ケーシング、閉鎖、非構造

    仕様
    • SPECIFICATION:
      Non structural infill wall made with autoclaved aerated cellular concrete (AAC) blocks GASBETON ACTIVE, produced by Ekoru s.r.l., with CE marking, in CAT I, compliant with the standard UNI EN 771-4, nominal density 300 kg/m3, dry thermal conductivity λ_10,dry 0,070 W/mK, various depths, lenght 625 mm, height 250 mm, with or without vertical joints; the product has to be connected horizontally with a specific adhesive mortar INCOLLARASA, with guaranteed performance on a thin layer T type, with compressive strenght M5 or M10 (spread with a suitable CAZZUOLA DENTATA GASBETON - toothet trowel GASBETON). These walls should be plastered with GASBETON MULTICEM or smoothed internally with INCOLLARASA, by positioning of a plastic holder mesh and finish with GASBETON MULTIRASO indoor or outdoor.

      CELLULAR CONCRETE BLOCK PROPERTIES:
      • Depth: 5/10/30/36/37.5/40/45/50 cm
      • Height: 25 cm
      • Length: 62,5 cm
      • Dry mass density block: 300 kg/m3
      • Dry thermal conductivity λ10dry: 0.070 W/mK
      • vapor diffusion coefficient µ = 5 (dry field) ÷ 10 (wet field)
      • Stationary thermal transmittance U: 1,131/0,626/0,224/0,188/0,181/0,170/0,152/0,137 W/mqK
      • Noise reduction Rw: -/-/45,6/47,6/48/48,6/49,7/50,6 dB
      • Fire resistance El 240 (except 5/10 cm)
      • reaction to fire Euroclass A1

    技術仕様
    • Unique refGasbeton-Active-Basic
    • コレクションセットAutoclaved Aerated Concrete (AAC) masonry
    • コレクションExternal Walls
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-03-27
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルオートクレーブ養生コンクリート
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 外部壁
    • IFC分類
    • UNSPSC名称Blocks
    • UNSPSC301315
    • Uniclass2015コードPr_20_93_52_05
    • Uniclass2015詳細Autoclaved aerated concrete (AAC) blocks
    • MasterFormat 2014 コード04 22 26
    • MasterFormat 2014 タイトルAutoclaved Aerated Concrete Unit Masonry
    • OmniClassNumber23-15 15 21
    • OmniClassタイトルWall Blocks

    対応地域

    ヨーロッパ